Sistema de teste PXIe Precision IV

Comece rapidamente suas medições de precisão

Os digitalizadores PXI da Keysight são placas versáteis de conversão analógica-digital (ADC) baseadas em uma arquitetura modular.

Sistema de teste PXIe Precision IV

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluindo chassis e módulos de medição

Alta densidade de canais e alto rendimento para sistemas de aquisição de dados escaláveis.

Sistemas modulares AXIe

Visão geral do mainframe

Mainframe

Integre com confiança. Mude com confiança. Avalie com confiança.

Visão geral do mainframe

Visão geral do módulo

Sistemas modulares Keysight Desempenho incomparável. Metade do tempo para obter insights.

Nossos sistemas modulares ajudam você a enfrentar seus desafios mais difíceis em RF, micro-ondas e digital, oferecendo desempenho PXI e AXIe incomparável.

Visão geral do módulo

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluindo placas, chassis e módulos de medição

Coleção de vários componentes modulares montados - por exemplo, placas PXI/AXI, chassis, mainframes, etc.

Sistemas modulares

Exibindo 11 de 11

Imagem da unidade de fonte/medição para teste funcional, várias faixas, 80 W, largura dupla
Fonte/Unidade de Medição para Teste Funcional, Várias Faixas, 80 W, Largura Dupla
Modelo
N6786A
Taxa de amostragem máxima
N/A
Corrente máxima por saída
8 A
Tensão máxima por saída
20 V
Número de saídas
1
Plataforma
Mainframe N6700
Tipo
SMU para teste funcional
Imagem da fonte/unidade de medição para análise de consumo de bateria, várias faixas, 80 W, largura dupla
Fonte/unidade de medida para análise de consumo da bateria, várias faixas, 80 W, largura dupla
Modelo
N6785A
Taxa de amostragem máxima
N/A
Corrente máxima por saída
8 A
Tensão máxima por saída
20 V
Número de saídas
1
Plataforma
Mainframe N6700
Tipo
Módulo de alimentação CC de dois quadrantes
Imagem da Unidade de alimentação e medição com 2 quadrantes para testes funcionais, 20 V, ±1 A ou 6 V, ±3 A, 2 W
Unidade de alimentação e medição com 2 quadrantes para testes funcionais, 20 V, ±1 A ou 6 V, ±3 A, 2 W
Modelo
N6782A
Taxa de amostragem máxima
N/A
Corrente máxima por saída
3 A
Tensão máxima por saída
20 V
Número de saídas
1
Plataforma
Mainframe N6700
Tipo
Módulo de alimentação CC de dois quadrantes
Imagem da unidade de fonte/medição de 2 quadrantes para análise de descarga da bateria, 20 V, ±1 A ou 6 V, ±3 A, 20 W
Unidade de fonte/medição de 2 quadrantes para análise de descarga de bateria, 20 V, ±1 A ou 6 V, ±3 A, 20 W
Modelo
N6781A
Taxa de amostragem máxima
N/A
Corrente máxima por saída
3 A
Tensão máxima por saída
20 V
Número de saídas
1
Plataforma
Mainframe N6700
Tipo
Módulo de alimentação CC de dois quadrantes
Imagem do Módulo de Alimentação CC de 2 Quadrantes
Módulo de alimentação CC de 2 quadrantes
Modelo
N6783A
Taxa de amostragem máxima
N/A
Corrente máxima por saída
3 A
Tensão máxima por saída
8 V
Número de saídas
1
Plataforma
Mainframe N6700
Tipo
Módulo de alimentação CC de dois quadrantes
Imagem da unidade de fonte/medição de uso geral de 4 quadrantes, ±20 V, ±1 A ou ±6 V, ±3 A, 20 W
Unidade de fonte/medição de uso geral de 4 quadrantes, ±20 V, ±1 A ou ±6 V, ±3 A, 20 W
Modelo
N6784A
Taxa de amostragem máxima
N/A
Corrente máxima por saída
3 A
Tensão máxima por saída
20 V
Número de saídas
1
Plataforma
Mainframe N6700
Tipo
Módulo de alimentação CC de dois quadrantes
Imagem da SMU de alta resolução e precisão (10 fA, 210 V)
SMU de alta resolução e precisão (10 fA, 210 V)
Modelo
PZ2110A
Taxa de amostragem máxima
1,25 MSa/s
Corrente máxima por saída
315 mA
Tensão máxima por saída
210 V
Número de saídas
N/A
Plataforma
Mainframe PZ2100A
Tipo
SMU de alta resolução e precisão
Imagem da SMU de alta velocidade e precisão (100 fA, 60 V, 1 MSa/s)
SMU de alta velocidade e precisão (100 fA, 60 V, 1 MSa/s)
Modelo
PZ2120A
Taxa de amostragem máxima
1 MSa/s
Corrente máxima por saída
3.5 A
Tensão máxima por saída
60 V
Número de saídas
N/A
Plataforma
Mainframe PZ2100A
Tipo
SMU de alta velocidade e precisão
Imagem da SMU de alta velocidade e precisão (100 fA, 60 V, 15 MSa/s)
SMU de alta velocidade e precisão (100 fA, 60 V, 15 MSa/s)
Modelo
PZ2121A
Taxa de amostragem máxima
15 MSa/s
Corrente máxima por saída
3.5 A
Tensão máxima por saída
60 V
Número de saídas
N/A
Plataforma
Mainframe PZ2100A
Tipo
SMU de alta velocidade e precisão
Imagem da SMU de alta densidade e precisão (100 pA, 30 V)
SMU de alta densidade e precisão (100 pA, 30 V)
Modelo
PZ2130A
Taxa de amostragem máxima
250 KSa/s
Corrente máxima por saída
500 mA
Tensão máxima por saída
30 V
Número de saídas
N/A
Plataforma
Mainframe PZ2100A
Tipo
SMU de alta densidade e precisão
Imagem da SMU de alta densidade e precisão (10 pA, 30 V)
SMU de alta densidade e precisão (10 pA, 30 V)
Modelo
PZ2131A
Taxa de amostragem máxima
500 KSa/s
Corrente máxima por saída
500 mA
Tensão máxima por saída
30 V
Número de saídas
N/A
Plataforma
Mainframe PZ2100A
Tipo
SMU de alta densidade e precisão
Limpar tudo