Modelo:
N6785A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O N6785A é uma unidade de fonte/medição (SMU) projetada especificamente para análise de consumo de bateria de grandes dispositivos móveis alimentados por bateria de até 20 V, até 8 A e até 80 W.
Maximum current per output
8:00 AM
Maximum power
80 W
Maximum voltage per output
20 V
Number of outputs
1
Number of Quadrants
2
Type
Two-Quadrant DC Power Module
Auxiliary Voltage Measurement Input
800 uV
Maximum current
Platform
N6700 Mainframe
Minimum current measurement resolution
75 uA
Measurement accuracy
6.2 mV
Noise and ripple
15 mVpp
Output response time
0.035 ms
Programming accuracy
6.8 mV
Up / down programming settling time
6.8 mV
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Maximum output power
80
Maximum output voltage
20 V
Maximum sample rate
N/A
Maximum output current
8:00 AM
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 80.538
Modelo:
N6785A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Fonte/unidade de medição para análise de consumo de bateria, várias faixas, 80 W, largura dupla | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.
Ofereça uma duração de bateria excepcional. Somente as SMUs da série N6780 da Keysight permitem visualizar o consumo de corrente de nA a A em uma única passagem e uma única imagem, revelando insights para oferecer uma duração de bateria excepcional. Emule com precisão uma bateria com fonte excepcional.
Faça medições que você não imaginava serem possíveis.
Baixe o aplicativo BenchVue Basicgratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.