SMU de alta velocidade e precisão (100 fA, 60 V, 15 MSa/s)

Use uma SMU de alta velocidade que permite medições dinâmicas/pulsadas. Obtenha medições de pulso estreitas de até 10 μs a uma taxa de amostragem rápida de até 15 MSa/s para uma ampla gama de aplicações emergentes.

prod_image
  • Maximum current per output

    3.5 A

  • Maximum voltage per output

    60 V

  • Number of outputs

    N/A

  • Maximum output current

    3.0 A DC / 10.5 A pulse

  • Platform

    PZ2100A Mainframe

  • Auxiliary Voltage Measurement Input

    No

  • Maximum power

    N/A

  • Type

    High-Speed Precision SMU

  • Minimum Pulse Width

    10 µs

  • Minimum current measurement resolution

    100 fA

  • Maximum sample rate

    15 MSa/s

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O Keysight PZ2121A é uma unidade de medição/fonte de precisão de alta velocidade (SMU) com largura de pulso estreita, modo digitalizador rápido e medição de corrente contínua. Ele permite medições de pulso estreito e medições dinâmicas rápidas com uma ampla faixa dinâmica para uma ampla gama de aplicações emergentes, como dispositivos ópticos de laser de emissão superficial de cavidade vertical (VCSEL) e testes de circuitos integrados (IC). Além disso, seu baixo ruído de medição permite medições com tempos de abertura mais curtos, e sua função de medição de corrente contínua permite uma ampla faixa dinâmica e elimina o tempo de mudança de faixa, o que melhora o rendimento do teste.

  • Saída máxima a 60 V / 3,5 A CC / 10,5 A de pulso
  • Resolução mínima de 6 μV/100 fA
  • Baixo ruído de medição de corrente a 400 fArms com 1 ciclo de linha de energia (PLC)
  • Largura mínima do pulso em 10 μs
  • Modo Fast Digitizer com taxa de amostragem máxima de 15 MSa/s
  • Ampla faixa dinâmica para medição dinâmica com medição de corrente contínua
  • Transiente rápido com taxa de variação de 3,5 V/μs no máximo.