型號:
N6776A
Choose a country or area to see content specific to your location
每個輸出的最大電流
3 A
最大功率
300 W
每個輸出的最大電壓
100 V
輸出數目
1
類型
Module - Basic
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
200 mV
Noise and ripple
45 mVpp
Output response time
0.25 ms
Programming accuracy
200 mV
Up / down programming settling time
20 ms
Adjustable slew rate
Yes
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
32 ms
應用
General purpose testing
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 76,449
型號:
N6776A
交期:
數量
選購項目
1
直流電源模組 100V, 3A, 300W | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。
Keysight N6776A 是一款 300 W 基礎型直流電源模組,能以非常經濟的價格提供可程控的電壓和電流,以及量測功能和保護特性,適用於為待測裝置或 ATE 系統資源(例如夾具控制裝置)提供電源。
該模組可用於 1U 高的 N6700 小型多路輸出模組化電源系統(適用於 ATE 系統)和 N6705 多路輸出直流電源分析儀(適用於工作台測試)。它標配了 GPIB、LAN、USB 和 LXI 介面。我們提供超過 20 種不同的直流電源模組供您選擇,從基礎型到高準確度型,從 20 W 到 500 W 功率,各種型號應有盡有。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。