모델:
N3303A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 N3303A 전자 로드 모듈은 N3300A 또는 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 외부에서는 작동하지 않습니다.
Number of inputs
1
Input current
10 A
Input voltage
240 V
Type
Module N3300 Series
Maximum power
250 W
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 6,124,000
모델:
N3303A
배송:
수량
옵션
1
DC 전자 부하 모듈, 0-240V, 10A, 250W, N330X 메인프레임용, 1슬롯 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | Keysight 보증 반환 - 3년.
키사이트 N3303A 전자 로드 모듈은 N3300A나 N3301A 메인프레임에서 사용할 수 있으며 메인프레임 밖에서는 작동하지 않습니다. 이 신형 시리즈는 빠르고 정확하며 CC, CV 또는 CR 모드에서의 프로그래밍과 전압, 전류 또는 전력 측정에 적합합니다. 이 모듈은 파형을 디지털화할 수도 있습니다. 메인프레임을 통해 이 모듈은 GP-IB, RS-232 인터페이스에서 또는 수동으로 작동할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.