モデル:
N6792A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight N6792A(200 W、高さ1U)は、N6700シリーズ モジュラーメインフレーム用の電子負荷モジュールです。
Number of inputs
1
Input current
40 A
Input voltage
60 V
Type
Module N6700 Series
Maximum power
200 W
Measurement accuracy
25.2mV
Noise and ripple
5 mVrms
Programming accuracy
25.2 mV
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 570,856
モデル:
N6792A
納期:
数量
オプション
1
200 W モジュール、ダブルワイド | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証による修理 - 5年間
Keysight N6792Aは、N6700C メインフレーム用の高さが1Uのモジュール型電子DC負荷モジュールです。1チャネル当たり最大200 Wのパワーをシンクでき、1つのメインフレームで最大2モジュールまで構成できます。
DC-DCコンバータ等のDCパワー変換モジュールをテストする際に、電源や電子負荷の他に外部機器を用いて電圧・電流を別途測定するケースが多く、手間や時間がかかっていました。N6791A 電子DC負荷と電源モジュールをN6700Cシリーズ・メインフレームに組み入れ、内蔵の測定機能を使用すれば、複数の測定が1台で可能になり、テストを短期間に行えます。
ベンチではN6705C メインフレームを利用できます。高度な内蔵任意波形発生器により、ユーザーは複雑な負荷プロファイルをエミュレートできます。内蔵データロガー/オシロスコープ捕捉を利用して、アプリケーション向けのテストレポートの作成を簡素化できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。