型號:
34923A
Choose a country or area to see content specific to your location
高速的一線或兩線式多工器擁有最高到80V,0.5A的切換能力,並為內部的DMM提供每秒500個頻道的掃描速度。
Channels/Crosspoints
80
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
150V, 1.5A
Speed or Frequency
500 ch/s
Comments
Config as 2 or 4 wire
Inputs/Outputs
126 - 250 Volts
Platform
34980A
Terminals/Connectors/Cables
34923T Y1135A Y1136A Y1139A
Number of channels
41-130
模組類型
Reed Switch Multiplexer
Speed
500 ch/s
頻率
N/A
Mainframe Compatibility
34980A
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 63,789
型號:
34923A
交期:
數量
選購項目
1
簧片多工器模組 40/80 - 通道,適用於 34980A | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。
34980A多功能切換/量測設備用的Keysight 34923A模組,是一個適合通用掃描的高速多工器,它採用簧片繼電器來達到每秒500個頻道的掃描速度。這個模組可用於高速自動化測試應用及高速的資料記錄和監測作業。
可利用使用者提供的分路,來執行電流測量。標準的50接腳Dsub接頭,可搭配標準的接線、端點區塊模組或大部分的互連解決方案使用。在同一個模組中可混合使用兩線式和四線式通道,也可配置成含80個一線式通道的多工器。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。