Choose a country or area to see content specific to your location
DAQM902A 16 通道多工器(2 線/4 線)模組。 高達 300 V 的高電壓切換簧片式繼電器,掃描速率最快每秒 250 通道。
Inputs/Outputs
300 Volts
Platform
DAQ970A
Number of channels
16
Module type
Reed Switch Multiplexer
Speed or Frequency
250 ch/s
Speed
250 ch/s
Frequency
N/A
Mainframe Compatibility
DAQ970A, DAQ973A
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight DAQM902A 模組適用於資料擷取系統,它採用簧片式繼電器,每秒可對多達 250 個通道進行掃描。 您可使用此模組執行高速率的自動化測試應用,以及高速資料記錄和監測任務。
16 個 2 線式輸入,可實現高達 300 V 的切換。 您也可以在同一個模組中混合配置 2 線和 4 線通道。 電流量測需要使用者提供的分流電阻器。
產品標配:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。