Choose a country or area to see content specific to your location
20 通道多工器(2 線/4 線)模組。 高達 300 V 的高電壓切換能力和內建的熱電偶參考介面。
Inputs/Outputs
300 Volts
Platform
DAQ970A
Number of channels
20
模組類型
Armature Switch Multiplexer
Speed or Frequency
80 ch/s
Speed
80 ch/s
頻率
0
Mainframe Compatibility
DAQ970A, DAQ973A
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight DAQM901A 模組資料擷取系統是用途最廣的通用型 20 通道掃描多工器。 它具有高密度、多功能切換,以及每秒 80 個通道的掃描速率等兩大優勢,適用於各種不同的資料擷取應用。
同一個模組可混合提供 2 線和 4 線式通道。 額外提供 2 個含保險絲的輸入通道(總共有 22 個通道),可將最大 1A 的電流串接到外部的 DMM 上,不需再外接分流電阻器,即可進行交流和直流電流量測。
標配產品包括:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。