探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。

替代文字

顯示 12 個 (共 135 個)

20 通道低電壓多工器 (2/4 線) 模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 影像
適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 的 20 通道低電壓多工器 (2/4 線式) 模組
型號
DAQM910A

Keysight DAQM910A 是一款 20 通道多工器(2/4 線)模組,具有低電壓電路保護和高達 40 Vpk 的切換能力,以及內建熱電偶參考接點。

雙鎖定連接套件的影像
雙鎖連接套件
型號
DAQA194A

搭配 DAQA191A 2U 雙凸緣套件使用,可並排安裝兩台 Keysight System II 儀器。

影像:同軸固定式衰減器,直流至 50 GHz
同軸固定式衰減器,直流至 50 GHz
型號
8490D

在廣泛的頻率範圍內提供精準的衰減、平坦的頻率響應,以及超低的 SWR

影像:同軸固定式衰減器,直流至 67 GHz
同軸固定式衰減器,直流至 67 GHz
型號
8490G

具備領先業界的準確度、低 SWR,以及各種衰減選項,可將操作頻率範圍最大化

影像:同軸固定式衰減器,直流至 26.5 GHz
同軸固定式衰減器,直流至 26.5 GHz
型號
8493C

在廣泛的頻率範圍內提供精準的衰減、平坦的頻率響應,以及超低的 SWR

EIA 機架滑軌安裝套件影像
EIA 機架滑動式層板安裝套件
型號
Y1160A

允許您在每個機架上齊平、嵌入或反向安裝最多兩台 L4400 儀器,同時僅佔用一個 EIA 機架單元空間

焊杯連接器套件影像
焊杯連接器套件
型號
Y1139A

用於為 34921/23/25/31/32/33/37/38 – 50 針 Dsub 母頭 – 125 V 打造客製化纜線

纜線組件,同軸相位匹配對,1 m 的影像
電纜組件,同軸相位匹配對,1 公尺
型號
N2823A

使用此 1 公尺彈性同軸纜線組件(搭配 2.92 mm (公) 連接器),延長測試夾具的纜線長度

AXIe 5 插槽機箱的影像
AXIe 5 插槽機箱
型號
M9505A

M9505A 5 插槽 AXIe 機箱,配備嵌入式系統模組和連接到外部控制器的 Gen 2 x8 鏈路。 它與 AXIe 1.0 規格完全相容。

Image of 接線端子模組,適用於 34934A Quad 4x32 磁簧矩陣
接線端子模組,適用於 34934A Quad 4x32 磁簧矩陣
型號
34934T

接線端子模組可用於分離式接線,支援最高 20 AWG 接線(典型值),或 24 AWG(如果使用所有 144 條接線)。

圖片:適用於 34934A Quad 4x32 磁簧矩陣的配置區塊
適用於 34934A Quad 4x32 磁簧矩陣的配置區塊
型號
34934C

為 D-Sub 連接器提供靈活的行列(rows and columns)接線選項。

多功能模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A 影像
多功能模組,適用於 DAQ970A 和 DAQ973A
型號
DAQM907A

多功能模組。 16 位元數位輸入與輸出,100 kHz 加總器輸入,以及 2 個 ±12 V 類比輸出或 ±24 mA 輸出。

全部清除