Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 12 de 135

Imagem de Acessórios para a família de osciloscópios DCA
Acessórios para a família de osciloscópios DCA
Modelo
N1027A

O N1027A é um conjunto de acessórios para mainframes e módulos da família 86100 de Analisadores de Comunicação Digital (DCAs).

Imagem do cabo PCIe: x1 a x8, 2,0 m
Cabo PCIe: x1 a x8, 2,0 m
Modelo
Y1200B

Conecte um chassi M9502A/M9505A AXIe ou um chassi M9018A PXIe com interface de cabo M9021A a um computador portátil.

Imagem do driver do comutador/atenuador para 34980A
Driver de comutação/atenuador para 34980A
Modelo
34945A

Interruptores de controle ou atenuadores externos ao Mainframe 34980A.

Imagem do gerador de pulsos da classe PW1, gerador de ruído arbitrário
Gerador de pulsos classe PW1, gerador de ruído arbitrário
Modelo
81160A

O gerador de ruído arbitrário com função de pulso 81160A é um gerador de pulso de alta precisão com recursos versáteis de geração, modulação e distorção de sinal.

Imagem do módulo multiplexador de baixa tensão de 20 canais (2/4 fios) para DAQ970A e DAQ973A
Módulo multiplexador de baixa tensão de 20 canais (2/4 fios) para DAQ970A e DAQ973A
Modelo
DAQM910A

O Keysight DAQM910A é um módulo multiplexador de 20 canais (2/4 fios) com proteção de circuito de baixa tensão e capacidade de comutação de até 40 Vpk e junção de referência de termopar integrada.

Imagem do Módulo de Preenchimento AXIe
Módulo de enchimento AXIe
Modelo
Y1221A

O Módulo de Preenchimento AXIe Y1221A da Keysight (módulo de slot único) garante o fluxo de ar e o resfriamento adequados quando instalado em slots vazios do chassi AXIe.

Imagem do Módulo Multiplexador de Estado Sólido de 20 Canais para DAQ970A e DAQ973A
Módulo multiplexador de estado sólido de 20 canais para DAQ970A e DAQ973A
Modelo
DAQM900A

Módulo multiplexador de estado sólido de 20 canais. Velocidade de varredura de até 450 canais por segundo e junção de referência de termopar integrada.

Imagem do gerador de pulsos da classe PW1, gerador de ruído arbitrário
Gerador de pulsos classe PW1, gerador de ruído arbitrário
Modelo
81150A

O gerador de ruído arbitrário com função de pulso 81150A é um gerador de pulso de alta precisão com recursos de geração, modulação e distorção de sinal.

Imagem do Kit de trilhos para rack para M9010A, M9018B e M9019A
Kit de trilhos para rack para M9010A, M9018B e M9019A
Modelo
Y1217A

Inclui trilhos de suporte e ferragens de fixação; pode ser usado com o kit de montagem em rack e o kit de bandeja de cabos

Imagem do Kit de Instalação de Prateleiras Deslizantes para Rack EIA
Kit de instalação de prateleira deslizante para rack EIA
Modelo
Y1160A

Permite instalar, recuar ou montar ao contrário até dois instrumentos L4400 por prateleira, ocupando uma unidade de espaço EIA no rack.

Imagem do Kit Conector Solder Cup
Kit de conector com copo de solda
Modelo
Y1139A

Usado para construir cabos personalizados para 34921/23/25/31/32/33/37/38 – Dsub fêmea de 50 pinos – 125 V

Imagem do conjunto de cabos, par coaxial com fase correspondente, 1 m
Conjunto de cabos, par coaxial com fase correspondente, 1 m
Modelo
N2823A

Estenda o comprimento do cabo de seus equipamentos de teste usando este conjunto de cabo coaxial flexível de 1 m com conectores de 2,92 mm (m)

Limpar tudo