Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Der 81160A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen.
Der 81160A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen.
81160A
Der 81160A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen.
Der Keysight 81150A ist ein hochpräziser Rauschgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen. Dieser Impuls-Rauschgenerator mit beliebiger Frequenzfunktion testet die Leistungsgrenzen Ihrer Geräte für ein breites Anwendungsspektrum, darunter Tests digitaler und Mixed-Signal-Geräte, Radarentfernungsmessungen und Sensorsimulationen. (Für die gleiche Funktionalität mit Impulsfrequenzen bis zu 330 MHz und Sinusfrequenzen bis zu 500 MHz empfehlen wir den Keysight 81160A .)
Der Keysight 81150A ist ein hochpräziser Rauschgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen. Dieser Impuls-Rauschgenerator mit beliebiger Frequenzfunktion testet die Leistungsgrenzen Ihrer Geräte für ein breites Anwendungsspektrum, darunter Tests digitaler und Mixed-Signal-Geräte, Radarentfernungsmessungen und Sensorsimulationen. (Für die gleiche Funktionalität mit Impulsfrequenzen bis zu 330 MHz und Sinusfrequenzen bis zu 500 MHz empfehlen wir den Keysight 81160A .)
Der Keysight 81160A Impulsgenerator mit beliebiger Rauschfunktion ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen, der Ihr Gerät bis an seine Leistungsgrenze fordert. (Für die gleiche integrierte Funktionalität in einem kostengünstigen Gehäuse mit einer Impulsfrequenz von bis zu 120 MHz und einer Sinusfrequenz von bis zu 240 MHz empfehlen wir den Keysight 81150A .)
Der Keysight 81160A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator setzt den Standard für die nächste Generation von Laboren für schnelle, genaue Einblicke in Ihr Design oder zu testendes Gerät und ist ein unverzichtbarer Beitrag zur Beschleunigung idealer und realweltlicher Tests.
Der 81150A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit Signalerzeugungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen.
Der 81150A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit Signalerzeugungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen.
81150A
Der 81150A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit Signalerzeugungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen.
Der Puls-/Funktions-/Arbiträrsignal-/Rauschgenerator Keysight 81150A ist ein hochgradig präziser Pulsgenerator, erweitert durch vielseitige Signalerzeugungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen, um Ihr Bauteil an die Grenzen zu bringen. (Dieselben integrierte Funktionen mit einer Impulsfrequenz von bis zu 330 MHz und Sinusfrequenz von bis zu 500 MHz finden Sie beim Keysight 81160A .)
Keysight DAQM910A ist ein 20-Kanal-Multiplexer-Modul (2/4-Draht) mit Niederspannungsschutz und Schaltfähigkeit bis zu 40 Vpk sowie eingebautem Thermoelement-Referenzpunkt.
Keysight DAQM910A ist ein 20-Kanal-Multiplexer-Modul (2/4-Draht) mit Niederspannungsschutz und Schaltfähigkeit bis zu 40 Vpk sowie eingebautem Thermoelement-Referenzpunkt.
DAQM910A
Keysight DAQM910A ist ein 20-Kanal-Multiplexer-Modul (2/4-Draht) mit Niederspannungsschutz und Schaltfähigkeit bis zu 40 Vpk sowie eingebautem Thermoelement-Referenzpunkt.
Das Keysight DAQM910A Modul-Datenerfassungssystem ist ein 20-Kanal-Multiplexermodul für Niederspannung. Es kombiniert dichte, multifunktionale Schaltkapazität mit einer Abtastrate von 80 Kanälen pro Sekunde und eignet sich damit für ein breites Spektrum an Niederspannungs-Datenerfassungsanwendungen. Zwei- und Vierdrahtkanäle können auf demselben Modul kombiniert werden. Weitere Merkmale sind:
Zum Standardprodukt gehören folgende Komponenten:
Bitte beachten Sie : Für die Kompatibilität mit dem DAQM910A ist auf den Geräten DAQ970A und DAQ973A die Firmware-Version A.03 oder höher erforderlich.
Ermöglicht die bündige, versenkte oder umgekehrte Montage von bis zu zwei L4400-Geräten pro Regalboden und belegt dabei eine EIA-Rack-Einheit.
Ermöglicht die bündige, versenkte oder umgekehrte Montage von bis zu zwei L4400-Geräten pro Regalboden und belegt dabei eine EIA-Rack-Einheit.
Y1160A
Ermöglicht die bündige, versenkte oder umgekehrte Montage von bis zu zwei L4400-Geräten pro Regalboden und belegt dabei eine EIA-Rack-Einheit.
Das Y1160A ermöglicht die Montage der L4400-Serie LXI-Geräte in einem EIA-Rack-Schrank. Mit dem Kit können Sie bis zu zwei L4400-Geräte pro Fach flächenbündig, versenkt oder rückwärts montieren und dabei eine EIA-Rack-Einheit belegen.
Wird zur Herstellung kundenspezifischer Kabel für 34921/23/25/31/32/33/37/38 – 50-polige D-Sub-Buchse – 125 V verwendet
Wird zur Herstellung kundenspezifischer Kabel für 34921/23/25/31/32/33/37/38 – 50-polige D-Sub-Buchse – 125 V verwendet
Y1139A
Wird zur Herstellung kundenspezifischer Kabel für 34921/23/25/31/32/33/37/38 – 50-polige D-Sub-Buchse – 125 V verwendet
Verwendet für 34921/23/25/31/32/33/37/38 – 50-polige D-Sub-Buchse – 125 V. Das Steckverbinder-Kit dient zum Bau von kundenspezifischen Kabeln.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
Erweitern Sie die Kabellänge Ihrer Prüfvorrichtungen mit diesem 1 m langen, flexiblen Koaxialkabel mit 2,92-mm-Steckern (m)
Erweitern Sie die Kabellänge Ihrer Prüfvorrichtungen mit diesem 1 m langen, flexiblen Koaxialkabel mit 2,92-mm-Steckern (m)
N2823A
Erweitern Sie die Kabellänge Ihrer Prüfvorrichtungen mit diesem 1 m langen, flexiblen Koaxialkabel mit 2,92-mm-Steckern (m)
Das N2823A ist ein verlustarmes, phasenangepasstes, flexibles Koaxialkabel mit einer Kabellänge von 1 m und 2,92 mm Steckern an beiden Enden. Es bietet eine verlängerte Kabellänge für die kompatiblen Keysight-Testvorrichtungen, InfiniiMax 2,92 mm Köpfe und andere HF-/Mikrowellen-Testgeräte.
M9502A 2-Slot-AXIe-Chassis für mobile Anwendungen. Enthält ein Embedded-Systemmodul und eine Gen 2, x8-Verbindung zu einem externen Controller.
M9502A 2-Slot-AXIe-Chassis für mobile Anwendungen. Enthält ein Embedded-Systemmodul und eine Gen 2, x8-Verbindung zu einem externen Controller.
M9502A
M9502A 2-Slot-AXIe-Chassis für mobile Anwendungen. Enthält ein Embedded-Systemmodul und eine Gen 2, x8-Verbindung zu einem externen Controller.
Das M9502A AXIe-Chassis ist vollständig kompatibel mit der AXIe 1.0-Spezifikation. Es verfügt über ein integriertes Systemmodul (ESM), das keinen Instrumentensteckplatz belegt. Dieses Systemmodul übernimmt die in der AXIe-Spezifikation definierten Chassis-Management-Funktionen. Zusätzlich bietet es PCI- und LAN-Schnittstellen für den Anschluss an einen externen Computer, externe Takt- und Triggeranschlüsse sowie exklusive Keysight-Anschlüsse zur Chassis-übergreifenden Synchronisierung. Der im M9502A implementierte lokale Bus unterstützt die maximal zulässigen 62 Adernpaare gemäß AXIe-Spezifikation. Für maximale Systembandbreite kombinieren Sie das M9502A mit dem PCIe-Desktop-Adapter M9048A.
Das M9502A eignet sich ideal für mobile Anwendungen, die die höhere Leistung von AXIe benötigen. Es lässt sich zudem in einem Rack installieren, wobei die Steckplätze für die Instrumentenmodule horizontal angeordnet sind, um den Platzbedarf im Rack zu minimieren. Diese Anordnung in Kombination mit einem leistungsstarken Kühlsystem ermöglicht den Einbau des Gehäuses in nur 2 HE. Das M9502A ist außerdem wartungsfreundlich konzipiert, da sowohl das Netzteil als auch der Lüftereinschub entnommen werden können, ohne das Gehäuse aus dem Rack zu entfernen.
Maximieren Sie Ihren Betriebsfrequenzbereich mit branchenführender Genauigkeit, niedrigem SWR und einer Vielzahl von Dämpfungsoptionen.
Maximieren Sie Ihren Betriebsfrequenzbereich mit branchenführender Genauigkeit, niedrigem SWR und einer Vielzahl von Dämpfungsoptionen.
8490G
Maximieren Sie Ihren Betriebsfrequenzbereich mit branchenführender Genauigkeit, niedrigem SWR und einer Vielzahl von Dämpfungsoptionen.
Die präzisen, koaxialen Festdämpfungsglieder 8490G von Keysight maximieren Ihren Betriebsfrequenzbereich bis zu 67 GHz durch branchenführende Dämpfungsgenauigkeit, niedriges Stehwellenverhältnis (SWR) und vielfältige Dämpfungsoptionen für Ihre individuellen Anwendungsanforderungen. Erhältlich mit Dämpfungen von 3, 6, 10, 20, 30 und 40 dB, wird das 8490G einem Frequenzdurchlauftest unterzogen, um die Einhaltung der Spezifikationen bei allen Frequenzen sicherzustellen.
Bietet präzise Dämpfung, einen flachen Frequenzgang und ein niedriges Stehwellenverhältnis über einen breiten Frequenzbereich
Bietet präzise Dämpfung, einen flachen Frequenzgang und ein niedriges Stehwellenverhältnis über einen breiten Frequenzbereich
8490D
Bietet präzise Dämpfung, einen flachen Frequenzgang und ein niedriges Stehwellenverhältnis über einen breiten Frequenzbereich
Der Keysight 8490D Koaxial-Festdämpfungsregler bietet präzise Dämpfung, einen linearen Frequenzgang und ein niedriges Stehwellenverhältnis (SWR) über einen breiten Frequenzbereich zu einem günstigen Preis. Er ist mit Nenndämpfungen von 3 dB und 6 dB sowie in 10-dB-Schritten von 10 dB bis 40 dB erhältlich. Um die Einhaltung der Spezifikationen bei allen Frequenzen zu gewährleisten, wird der Dämpfungsregler einem Frequenzdurchlauf unterzogen. Die Kalibrierpunkte sind auf einem Typenschild angegeben, das jedem Gerät beiliegt.
Weitere Informationen zu festen HF-Dämpfungsgliedern finden Sie unter Dämpfungsglieder, fest .
Bietet präzise Dämpfung, einen flachen Frequenzgang und ein niedriges Stehwellenverhältnis über einen breiten Frequenzbereich.
Bietet präzise Dämpfung, einen flachen Frequenzgang und ein niedriges Stehwellenverhältnis über einen breiten Frequenzbereich.
8493C
Bietet präzise Dämpfung, einen flachen Frequenzgang und ein niedriges Stehwellenverhältnis über einen breiten Frequenzbereich.
Der Keysight 8493C Koaxial-Festdämpfungsregler bietet präzise Dämpfung, einen linearen Frequenzgang und ein niedriges Stehwellenverhältnis (SWR) über einen breiten Frequenzbereich zu einem günstigen Preis. Der Regler verfügt über APC-3.5-Anschlüsse und ist mit Nenndämpfungen von 3 dB und 6 dB sowie in 10-dB-Schritten von 10 dB bis 40 dB erhältlich. Um die Einhaltung der Spezifikationen bei allen Frequenzen sicherzustellen, wird der Regler einem Frequenzdurchlauf unterzogen. Die Kalibrierpunkte sind auf einem Typenschild angegeben, das jedem Gerät beiliegt.
Die Anschlussklemme für diskrete Verdrahtung unterstützt typischerweise Drahtgrößen bis 20 AWG oder 24 AWG, wenn alle 144 Leitungen verwendet werden.
Die Anschlussklemme für diskrete Verdrahtung unterstützt typischerweise Drahtgrößen bis 20 AWG oder 24 AWG, wenn alle 144 Leitungen verwendet werden.
34934T
Die Anschlussklemme für diskrete Verdrahtung unterstützt typischerweise Drahtgrößen bis 20 AWG oder 24 AWG, wenn alle 144 Leitungen verwendet werden.
Diese Anschlussklemme wird für die diskrete Verdrahtung verwendet. Eine vollständig belegte Anschlussklemme unterstützt typischerweise Drahtgrößen bis 20 AWG oder 24 AWG, wenn alle 144 Leitungen verwendet werden. Die Anschlussklemme 34934T-001 kann für 4x128 1-Draht, 4x64 2-Draht oder Dual/Quad 4x32 verwendet werden. Die Anschlussklemme 34934T-002 kann für 8x64 1-Draht, 8x32 2-Draht oder 16x32 1-Draht verwendet werden. Erweiterungsleisten sind ebenfalls zur Erstellung größerer Matrizen vorhanden.
Bietet eine flexible Methode zum Anschluss einzelner externer Leitungen; abnehmbar mit Schraubverbindungen.
Bietet eine flexible Methode zum Anschluss einzelner externer Leitungen; abnehmbar mit Schraubverbindungen.
34933T
Bietet eine flexible Methode zum Anschluss einzelner externer Leitungen; abnehmbar mit Schraubverbindungen.
The Keysight 34933T is a terminal block for the 34933A 4x8 Matrix and the L4433A 4x8 Matrix. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks are available to facilitate wiring connections to the 34933A module and L4433A instrument:
Der 34933T ist ein abnehmbarer Klemmenblock, der eine flexible Methode zum Anschluss externer Leitungen bietet.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module