Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
Keysight DAQM910Aは、低電圧回路保護と最大40 Vpkのスイッチング機能を備え、熱電対基準接点を内蔵した20チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュールです。
Keysight DAQM910Aは、低電圧回路保護と最大40 Vpkのスイッチング機能を備え、熱電対基準接点を内蔵した20チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュールです。
DAQM910A
Keysight DAQM910Aは、低電圧回路保護と最大40 Vpkのスイッチング機能を備え、熱電対基準接点を内蔵した20チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュールです。
キーサイト DAQM910Aモジュールデータ収集システムは、低電圧20チャネルマルチプレクサモジュールです。高密度な多機能スイッチングと80チャネル/秒のスキャンレートを組み合わせることで、広範な低電圧データ収集アプリケーションに対応します。同一モジュール上で2線式および4線式チャネルを混在させることができます。その他の機能は以下のとおりです。
標準製品には以下が含まれます。
ご注意: DAQM910Aとの互換性には、DAQ970AおよびDAQ973AでファームウェアバージョンA.03以降が必要です。
DAQA191A 2U デュアル・フランジ・キットを使用して、2つのキーサイト・システム IIの機器を並行に設定して取り付け可能
DAQA191A 2U デュアル・フランジ・キットを使用して、2つのキーサイト・システム IIの機器を並行に設定して取り付け可能
DAQA194A
DAQA191A 2U デュアル・フランジ・キットを使用して、2つのキーサイト・システム IIの機器を並行に設定して取り付け可能
Keysight DAQA194A デュアル・ロック・リンク・キットは並べてマウントするために推奨されるもので、奥行きの異なる測定器用のリンクが付属しています。このキットとDAQA191A 2Uデュアル・フランジ・キットを組み合わせて使用すれば、2台のKeysightシステムII(ハーフ・ラック幅、高さ2U=88.1 mm)測定器を並べて取り付けることができます。
Keysight DAQA194A デュアル・ロック・リンク・キットは、Keysight DAQ970A、34970A/34972A データ収集/スイッチユニット、Keysight 34460A/34461A/34465A/34470A/34420A DMMに使用できます。
DAQの詳細については、Keysightのデータ集録-DAQページを参照してください。
81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、信号生成/変調/歪み機能を備えた高精度なパルス発生器です。
81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、信号生成/変調/歪み機能を備えた高精度なパルス発生器です。
81150A
81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、信号生成/変調/歪み機能を備えた高精度なパルス発生器です。
Keysight 81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、デバイスに限界までストレスを与えるための汎用の信号生成、変調、歪み機能を備えた高精度なパルスジェネレータ(パルス発生器)です。(最大330 MHzのパルス周波数と最大500 MHzの正弦周波数を備えた同じ統合機能については、 Keysight 81160Aをご検討ください。)
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
M8040A BERT用 32 GHz 干渉信号源ブレード。
M8040A BERT用 32 GHz 干渉信号源ブレード。
Keysight M8054A 干渉源を使用して、最大64 G baudのシンボルレートをサポートする高速デジタルレシーバーのテスト向けに、再現性の高い正確なレベルの障害を出力できます。
ターゲットアプリケーション:
PCIe® 4/5、OIF CEI-56G、IEEE802.3 bs/bj/cd/by、SASなどの高速デジタルインタフェースを備えたデバイス用レシーバーテスト。
マルチファンクション・モジュール 16ビットのデジタル入出力、100 kHzのトータライザー入力、±12 Vまたは± 24 mA出力のアナログ出力2つ
マルチファンクション・モジュール 16ビットのデジタル入出力、100 kHzのトータライザー入力、±12 Vまたは± 24 mA出力のアナログ出力2つ
DAQM907A
マルチファンクション・モジュール 16ビットのデジタル入出力、100 kHzのトータライザー入力、±12 Vまたは± 24 mA出力のアナログ出力2つ
キーサイトのDAQM907Aモジュールデータ収集システムは、さまざまなセンスおよび制御アプリケーションに柔軟に対応します。 デジタル入出力チャネル用の2個の8ビットポート、100 kHzゲートトータライザ、2個の±12 Vアナログ出力がすべて、1台のグランド基準モジュールに統合されています。 アナログ出力には、2つの電圧/電流センシングチャネルがあります。 デジタル入力とトータライザ入力は、スキャンに含めることができます。 デジタル入力とイベントカウンター入力のアラームリミットは連続的に評価され、スキャンの合間にもアラーム状態をキャプチャして記録します。
デジタル入力/出力
デジタル出力を外部電源と組み合わせれば、マイクロ波スイッチおよびアッテネータ、ソレノイド、パワーリレー、インジケータなどを制御します。 デジタル入力を使って、リミットスイッチやデジタルバスのステータスを検知します。 複雑なハンドシェーク・モードはなく、読み取り/書込はフロントパネルまたはバスから開始されます。
トータライザ入力
フォトインタラプタ、リミットスイッチ、ホール効果センサなどのデバイスからのイベントをカウントします。トータライザは常に更新され、いつでもフロントパネルやプログラムから読み取ることができます。 26ビットの分解能を持ち、フルスピードで45分近付くオーバーフローすることなくイベントをカウントすることができます。
アナログ出力
電子的に校正されたアナログ出力2つを使って、被試験デバイスにバイアス電圧を供給したり、プログラマブルなアナログ電源を制御したりすることができ、制御システムの設定値としても出力を使用することもできます。 出力は、フロントパネルまたはバスから直接、ボルト単位でプログラムできます。
標準付属品:
DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール
DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール
DAQM909A
DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール
Keysight DAQM909Aモジュールは、DAQ970AおよびDAQ973Aデータ収集システムで、高調波やノイズの歪み、電力解析、電気機械デバイスの音響特性評価などのアプリケーションのためのダイナミックデータ収集を可能にします。
各チャネルは、4つの入力モードと電流源の設定を独立して行うことができます。 このモジュールを3台、1台のメインフレームに搭載すれば、12チャネルの同時デジタル化が可能です。
標準付属品:
DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール 最大80チャネル/sのスキャン速度を備えたコモンローアプリケーション用単線式スイッチング
DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール 最大80チャネル/sのスキャン速度を備えたコモンローアプリケーション用単線式スイッチング
DAQM908A
DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール 最大80チャネル/sのスキャン速度を備えたコモンローアプリケーション用単線式スイッチング
Keysight DAQM908Aモジュールデータ収集システムは、バッテリーテスト、コンポーネント特性評価、ベンチトップテストなどのコモンローアプリケーションで最高の密度を実現します。 各モジュールは、40の単線式入力のスイッチングを行います。 電流以外のすべての2線式内部測定ができます。 このモジュールでの温度測定には、2線式のRTDおよびサーミスタセンサーのみを使用してください。 モジュールのロー接続はアースからアイソレートされているため、300 Vまでのフローティングが可能です。
標準付属品:
2 GHz デュアル 1 x 4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール。2 GHzの使用可能な帯域幅でSMB入力に直接接続。
2 GHz デュアル 1 x 4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール。2 GHzの使用可能な帯域幅でSMB入力に直接接続。
DAQM905A
2 GHz デュアル 1 x 4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール。2 GHzの使用可能な帯域幅でSMB入力に直接接続。
Keysight DAQM905A RFマルチプレクサ・モジュール・データ収集システムは、高周波信号やパルス信号の広帯域スイッチング機能を提供します。 被試験デバイスと、信号発生器、オシロスコープ、スペクトラム・アナライザなどの測定器との間で、テスト信号をルーティングするために使用できます。
RFマルチプレクサは、2つの独立した1×4マルチプレクサから構成され、それぞれが共通のシールドと切り替え可能な中心導体を備えています。 2 GHzが使用可能な帯域幅のSMB入力に接続することも、1 GHzの帯域幅のBNC-SMBアダプタに接続することもできます。 さらに大規模なトポロジーが必要なアプリケーションでは、複数のバンクをカスケード接続して、1台のフレームで16:1のスタブレスマルチプレクサを実現できます。
標準付属品:
4×8 2線式 マトリクス・モジュール 32個の2線式クロスポイント、最大電圧300 V/最大電流1 Aの高スイッチング機能。
4×8 2線式 マトリクス・モジュール 32個の2線式クロスポイント、最大電圧300 V/最大電流1 Aの高スイッチング機能。
DAQM904A
4×8 2線式 マトリクス・モジュール 32個の2線式クロスポイント、最大電圧300 V/最大電流1 Aの高スイッチング機能。
Keysight DAQM904Aモジュールデータ収集システムは、被試験デバイスと測定器の間に最も柔軟な接続経路を提供し、異なる機器を被試験デバイスの複数のポイントに同時に接続することができます。 複数のモジュールの行または列を相互接続することにより、8×8、4×16あるいはそれ以上のマトリクスを構成でき、1台のフレームで最大96個のクロスポイントを実現できます。
標準付属品:
DAQM903A DAQ970A/DAQ973A用 20チャネル・アクチュエータ/GPスイッチモジュール。 20個の独立した単極双投(SPDT)リレー、最大300 Vのスイッチング電圧能力。
DAQM903A DAQ970A/DAQ973A用 20チャネル・アクチュエータ/GPスイッチモジュール。 20個の独立した単極双投(SPDT)リレー、最大300 Vのスイッチング電圧能力。
DAQM903A
DAQM903A DAQ970A/DAQ973A用 20チャネル・アクチュエータ/GPスイッチモジュール。 20個の独立した単極双投(SPDT)リレー、最大300 Vのスイッチング電圧能力。
Keysight DAQM903Aは、独立した20個の単極双投(SPDT)リレーを備えた汎用スイッチ・モジュール・データ収集システムです。 これを使って、測定中の製品に電源を供給したり、インジケーターライトやステータスライトを制御したり、外部の電源リレーやソレノイドを操作したりします。 マトリクスモジュールおよびマルチプレクサ・モジュールと組み合わせると、カスタムスイッチシステムを構築できます。 このモジュールの300 V、1 Aの接点は最大50 Wまで対応しており、多くのパワー・ライン・スイッチング・アプリケーションに使用できます。
標準付属品:
Keysight DAQM902Aモジュールデータ収集システムは、リードリレーを使用して最大250チャネル/秒のスキャン速度を実現します。
Keysight DAQM902Aモジュールデータ収集システムは、リードリレーを使用して最大250チャネル/秒のスキャン速度を実現します。
DAQM902A
Keysight DAQM902Aモジュールデータ収集システムは、リードリレーを使用して最大250チャネル/秒のスキャン速度を実現します。
Keysight DAQM902Aモジュールデータ収集システムは、リードリレーを使用して最大250チャネル/秒のスキャン速度を実現します。 このモジュールは、高スループットの自動テストアプリケーションにも、高速データロギングおよびモニタリング作業にも使用できます。
16個の2線式入力は、最大300 Vまで切り替え可能です。 また、2線式と4線式のチャネルを同一モジュール上で混在させることも可能です。 電流測定には、ユーザーが用意したシャント抵抗が必要です。
標準付属品:
Keysight DAQM901Aは、最大300 Vの高電圧スイッチング機能、および内蔵熱電対基準接点を内蔵した20チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュールです。
Keysight DAQM901Aは、最大300 Vの高電圧スイッチング機能、および内蔵熱電対基準接点を内蔵した20チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュールです。
DAQM901A
Keysight DAQM901Aは、最大300 Vの高電圧スイッチング機能、および内蔵熱電対基準接点を内蔵した20チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュールです。
Keysight DAQM901Mモジュール&データ収集システムは、汎用スキャン向けで最も汎用性が高いマルチプレクサです。 高密度のマルチファンクションスイッチングと80チャネル/sのスキャン速度により、さまざまなデータ収集アプリケーションに対応します。
1つのモジュールで、2線チャネルと4線チャネルを混在させることができます。 2個のヒューズ付き入力の追加(合計22チャネル)により、最大1 Aの電流を内蔵デジタルマルチメータにルーティングできるので、外部シャント抵抗がなくても、AC/DC電流を測定できます。
標準付属品: