モデル:
DAQM908A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール 最大80チャネル/sのスキャン速度を備えたコモンローアプリケーション用単線式スイッチング
Inputs/Outputs
300 Volts
Platform
DAQ970A
Number of channels
40
Module type
Armature Switch Multiplexer
Speed or Frequency
100 ch/s
Speed
100 ch/s
Frequency
N/A
Mainframe Compatibility
DAQ970A, DAQ973A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 140,090
モデル:
DAQM908A
納期:
数量
オプション
1
シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール 40チャネル | キーサイト保証 - 3年間
Keysight DAQM908Aモジュールデータ収集システムは、バッテリーテスト、コンポーネント特性評価、ベンチトップテストなどのコモンローアプリケーションで最高の密度を実現します。 各モジュールは、40の単線式入力のスイッチングを行います。 電流以外のすべての2線式内部測定ができます。 このモジュールでの温度測定には、2線式のRTDおよびサーミスタセンサーのみを使用してください。 モジュールのロー接続はアースからアイソレートされているため、300 Vまでのフローティングが可能です。
標準付属品:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。