Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.

alt

Showing 12 of 135

Image of  20-Channel Low-Voltage Multiplexer (2/4-Wire) Module for DAQ970A and DAQ973A
20-Channel Low-Voltage Multiplexer (2/4-Wire) Module for DAQ970A and DAQ973A
Model
DAQM910A

Keysight DAQM910A is a 20 Channel Multiplexer (2/4-wire) module with low voltage circuit protection and switching capability of up to 40 Vpk and built-in thermocouple reference junction.

Image of  デュアル・ロック・リンク・キット
デュアル・ロック・リンク・キット
Model
DAQA194A

DAQA191A 2U デュアル・フランジ・キットを使用して、2つのキーサイト・システム IIの機器を並行に設置して取り付け可能

Image of PW1-class Pulse Generator, Arbitrary Noise Generator
PW1-class Pulse Generator, Arbitrary Noise Generator
Model
81150A

81150A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、信号生成/変調/歪み機能を備えた高精度なパルス発生器です。

Image of  干渉源、32 GHz
干渉源、32 GHz
Model
M8054A

M8040A BERT用 32 GHz 干渉信号源ブレード。

Image of  DAQ970A/DAQ973A用マルチファンクション・モジュール
DAQ970A/DAQ973A用マルチファンクション・モジュール
Model
DAQM907A

マルチファンクション・モジュール 16ビットのデジタル入出力、100 kHzのトータライザー入力、±12 Vまたは± 24 mA出力のアナログ出力2つ

Image of  DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール
DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール
Model
DAQM909A

DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール

Image of  DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール
DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール
Model
DAQM908A

DAQ970A/DAQ973A用 40チャネル・シングルエンド・マルチプレクサ・モジュール 最大80チャネル/sのスキャン速度を備えたコモンローアプリケーション用単線式スイッチング

Image of  DAQ970A/DAQ973A用 2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール
DAQ970A/DAQ973A用 2 GHzデュアル1:4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール
Model
DAQM905A

2 GHz デュアル 1 x 4 RFマルチプレクサ、50 Ωモジュール。 2 GHzの使用可能な帯域幅でSMB入力に直接接続。

Image of  DAQ970A/DAQ973A用4×8 2線マトリクスモジュール
DAQ970A/DAQ973A用4×8 2線マトリクスモジュール
Model
DAQM904A

4×8 2線式 マトリクス・モジュール 32個の2線式クロスポイント、最大電圧300 V/最大電流1 Aの高スイッチング機能。

Image of  DAQ970A/DAQ973A用20チャネルアクチュエータ/汎用スイッチモジュール
DAQ970A/DAQ973A用20チャネルアクチュエータ/汎用スイッチモジュール
Model
DAQM903A

DAQM903A DAQ970A/DAQ973A用 20チャネル・アクチュエータ/GPスイッチモジュール。 20個の独立した単極双投(SPDT)リレー、最大300 Vのスイッチング電圧能力。

Image of  DAQ970A/DAQ973A用 16チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュール
DAQ970A/DAQ973A用 16チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュール
Model
DAQM902A

Keysight DAQM902Aモジュールデータ収集システムは、リードリレーを使用して最大250チャネル/秒のスキャン速度を実現します。

Image of  DAQ970A/DAQ973A用 20チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュール
DAQ970A/DAQ973A用 20チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュール
Model
DAQM901A

Keysight DAQM901Aは、最大300 Vの高電圧スイッチング機能、および内蔵熱電対基準接点を内蔵した20チャネルマルチプレクサ(2線式/4線式)モジュールです。

Clear All