モデル:
DAQM903A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
DAQM903A DAQ970A/DAQ973A用 20チャネル・アクチュエータ/GPスイッチモジュール。 20個の独立した単極双投(SPDT)リレー、最大300 Vのスイッチング電圧能力。
Inputs/Outputs
300 Volts
Platform
DAQ970A
Number of channels
20
Module type
General Purpose
Speed or Frequency
N/A
Speed
120 ch/s
Frequency
N/A
Mainframe Compatibility
DAQ970A, DAQ973A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 140,090
モデル:
DAQM903A
納期:
数量
オプション
1
アクチュエータ/GPスイッチモジュール 20チャネル、±300V | キーサイト保証への返品 - 3年間。
Keysight DAQM903Aは、独立した20個の単極双投(SPDT)リレーを備えた汎用スイッチ・モジュール・データ収集システムです。 これを使って、測定中の製品に電源を供給したり、インジケーターライトやステータスライトを制御したり、外部の電源リレーやソレノイドを操作したりします。 マトリクスモジュールおよびマルチプレクサ・モジュールと組み合わせると、カスタムスイッチシステムを構築できます。 このモジュールの300 V、1 Aの接点は最大50 Wまで対応しており、多くのパワー・ライン・スイッチング・アプリケーションに使用できます。
標準付属品:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。