장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

135개 중 12개 표시

DAQ970A 및 DAQ973A용 20채널 저전압 멀티플렉서(2/4선식) 모듈 이미지
DAQ970A 및 DAQ973A용 20채널 저전압 멀티플렉서(2/4선) 모듈
모델
DAQM910A

키사이트 DAQM910A는 저전압 회로 보호 기능과 최대 40 Vpk의 스위칭 기능 및 내장형 열전대 기준 접합부를 갖춘 20채널 멀티플렉서(2/4선) 모듈입니다.

Dual Lock Link Kit 이미지
이중 잠금 링크 키트
모델
DAQA194A

DAQA191A 2U 이중 플랜지 키트와 함께 사용하여 두 개의 키사이트 System II 계측기를 나란히 장착

PW1 클래스 펄스 발생기, 임의 노이즈 발생기 이미지
PW1 클래스 펄스 발생기, 임의 노이즈 발생기
모델
81150A

81150A 펄스 함수 임의 노이즈 생섰기는 신호 생섰, 변조, 왜고 기능을 갖출 고정밀 펄스 생섰기입니다.

DAQ970A 및 DAQ973A용 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈 이미지
DAQ970A 및 DAQ973A용 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈
모델
DAQM903A

DAQ970A 및 DAQ973A용 DAQM903A 20채널 액추에이터/GP 스위치 모듈. 최대 300V의 스위칭 전압을 가진 20개의 독립적인 단극 쌍투(SPDT) 릴레이.

AXIe 5-슬롯 섀시 이미지
AXIe 5슬롯 섀시
모델
M9505A

M9505A 5슬롯 AXIe 섀시(임베디드 시스템 모듈 및 외부 컨트롤러에 대한 Gen 2, x8 링크 포함)

터미널 블록(34923A 멀티플렉서용) 이미지
터미널 블록(34923A 멀티플렉서용)
모델
34923T

유연한 이산 외부 배선 연결 방법을 제공합니다; 나사형 연결을 사용한 탈부착

동축 고정 감쇠기, DC  67 GHz
Coaxial Fixed Attenuator, DC to 67 GHz
모델
8490G

Maximize operating frequency range with industry-leading accuracy, low SWR, and various attenuation options

34934A 쿼드 4x32 리드 매트릭스용 터미널 블록 이미지
34934A 쿼드 4x32 리드 매트릭스용 터미널 블록
모델
34934T

별도 배선에 사용되는 이 터미널 블록은 최대 20 AWG 와이어 크기(일반적인 경우) 또는 24 AWG(144개 라인이 모두 사용될 경우)를 지원합니다.

구성 블록(34934A 쿼드 4x32 리드 매트릭스용) 이미지
구성 블록(34934A 쿼드 4x32 리드 매트릭스용)
모델
34934C

D-Sub 커넥터에 대한 행렬 배선을 위한 유연한 옵션을 제공합니다.

터미널 블록(34933A 및 L4433A 4x8 매트릭스용) 이미지
터미널 블록(34933A 및 L4433A 4x8 매트릭스용)
모델
34933T

유연한 이산 외부 배선 연결 방법을 제공합니다; 나사형 연결을 사용한 탈부착.

터미널 블록(34924A 멀티플렉서용) 이미지
터미널 블록(34924A 멀티플렉서용)
모델
34924T

유연한 이산 외부 배선 연결 방법을 제공합니다; 나사형 연결을 사용한 탈부착.

EIA 랙 슬라이딩 선반 설치 키트 이미지
EIA 랙 슬라이딩 선반 설치 키트
모델
Y1160A

하나의 EIA 랙 유닛 공간을 차지하면서 선반당 최대 2개의 L4400 계측기를 플러시, 매립 또는 역방향으로 장착할 수 있습니다.

모두 지우기