モデル:
DAQM909A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
DAQ970A/DAQ973A用4チャネル同時サンプリングモジュール
Inputs/Outputs
36Vpk
Platform
DAQ970A
Number of channels
4
Module type
Simultaneous Sampling Digitizer
Speed or Frequency
800 kSa/s
Speed
800 kSa/s
Frequency
N/A
Mainframe Compatibility
DAQ970A, DAQ973A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 384,407
モデル:
DAQM909A
納期:
数量
オプション
1
デジタイザモジュール、4チャネル、800kサンプル/秒、24ビット、36 Vpk | キーサイト保証 - 3年間
Keysight DAQM909Aモジュールは、DAQ970AおよびDAQ973Aデータ収集システムで、高調波やノイズの歪み、電力解析、電気機械デバイスの音響特性評価などのアプリケーションのためのダイナミックデータ収集を可能にします。
各チャネルは、4つの入力モードと電流源の設定を独立して行うことができます。 このモジュールを3台、1台のメインフレームに搭載すれば、12チャネルの同時デジタル化が可能です。
標準付属品:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。