Femto-/Pikoamperemeter und Elektrometer

Messgeräte für extrem niedrige Ströme für empfindliche Anwendungen

Keysight Femto-/Picoamperemeter und Elektrometer bieten branchenführende Empfindlichkeit für die Messung extrem niedriger Ströme, hoher Widerstände und niedriger Spannungen in Advanced Materialien und Halbleiterbauelementen. Mit Messmöglichkeiten bis zu 0,01 fA und integrierter grafischer Analyse bieten diese Instrumente eine genaue, stabile und rauschunempfindliche Leistung für anspruchsvolle Anwendungen wie Leckstromprüfung, Isolationswiderstand und Ultra-Low-Current-Charakterisierung. Keysights Präzisionselektrometer wurden sowohl für den Benchtop- als auch für den Systemintegrationseinsatz entwickelt und tragen dazu bei, Forschung, Geräteentwicklung und Qualitätssicherung zu beschleunigen. Fordern Sie noch heute ein Angebot an oder bestellen Sie eine unserer beliebten Konfigurationen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.

Außergewöhnliche Stromempfindlichkeit

Erzielen Sie präzise Messungen von ultraniedrigen Stromsignalen bis hinunter zu 0,01 fA, ideal zum Erkennen von Leckströmen und zur Bewertung von Isoliermaterialien oder nanoskaligen Bauelementen.

Integrierte Datenvisualisierung

Nutzen Sie das integrierte grafische Display, um das Stromverhalten im Zeitbereich, Trends und Histogramme direkt auf der Vorderseite ohne externe Software zu beobachten.

Elektrisch leiser Betrieb

Führen Sie empfindliche Messungen im niedrigen Pegelbereich in geräuschvollen Umgebungen durch – dank batteriebetriebenem Betrieb, der Netzstörungen minimiert und die Messstabilität erhöht.

Vielseitige Messungen

Mit einem einzigen Gerät lassen sich Stromstärke, Spannung, Widerstand und Ladung messen – ideal für vielfältige Anwendungen in der Halbleiter- und Materialforschung. 

Produktbild
  • DC voltage

    1000 V

  • Minimum current measurement resolution

    0.01 fA

  • Maximum measurable resistance

    10 PΩ

  • Battery options

    Available, Yes

  • Charge measurement

    Available

Häufig gestellte Fragen