Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções de teste paramétrico da Keysight combinam instrumentos de medição de alto desempenho com automação flexível para acelerar a avaliação de dispositivos semicondutores, desde o desenvolvimento inicial até a produção em alto volume. Oferecendo testes precisos de corrente-tensão (IV), capacitância-tensão (CV) e confiabilidade, esses sistemas escaláveis ajudam a otimizar o desempenho do dispositivo, monitorar a variabilidade do processo e garantir a confiabilidade a longo prazo. Projetadas para integração perfeita com probers de wafer e ambientes de produção, as soluções paramétricas da Keysight oferecem a precisão, velocidade e eficiência necessárias para as tecnologias avançadas de semicondutores atuais. Solicite um orçamento para uma de nossas configurações populares hoje mesmo. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.
Aumente a eficiência dos testes com recursos multissite e comutação rápida e programável, ideal para uso em testes de wafer em volume ou em ambientes de dispositivos embalados de alta variedade.
Combine perfeitamente SMUs de precisão, unidades de medição de capacitância, módulos de pulso e ferramentas de confiabilidade em um sistema escalável para se adequar a uma ampla gama de cenários de teste.
Realize medições paramétricas abrangentes, IV pulsadas e de estresse de longa duração para apoiar a qualificação do dispositivo e monitorar a confiabilidade em diferentes regimes operacionais.
Aproveite as plataformas de software modulares para personalizar sequências de teste e scripts de automação para produção, modelagem ou pesquisa exploratória de dispositivos.
Minimum current measurement resolution
0.1 fA até 1 pA
Minimum voltage measurement resolution
2 µV
Maximum number of measurement pins
2 até 100
Additional features
SPGU output, High voltage CV measurement, One-pass optical & electrical test, CV measurement
P9002A
O sistema de teste paramétrico paralelo P9002A é um complemento ao testador paramétrico paralelo da série P9000 da Keysight, com configuração flexível baseada em licença.
N9100A
Os sistemas de teste paramétrico da série 4080 são o padrão da indústria em sistemas de teste paramétrico completos, oferecendo uma ampla gama de recursos de medição.
A série Keysight 4080 oferece uma ampla gama de recursos de medição necessários para os testes paramétricos fundamentais. Você pode realizar facilmente medições de CC e capacitância, como Vth, Ids, Idoff e Cox, para citar apenas algumas. A série 4080 suporta três tipos de SMU (Source Monitor Unit) para medição de CC. Várias outras opções de instrumentos, como um voltímetro digital (DVM), um analisador de espectro e um medidor LCD, oferecem recursos de medição aprimorados.
P9001A
Sistema de teste paramétrico massivamente paralelo Keysight P9001A para o teste paramétrico mais rápido, a fim de acelerar o tempo de lançamento no mercado e reduzir o custo do teste.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As soluções de teste paramétrico são sistemas abrangentes usados para caracterizar eletricamente dispositivos semicondutores e monitorar parâmetros de processo em fluxos de trabalho de fabricação, modelagem e confiabilidade. Ao contrário dos testadores funcionais que verificam a lógica digital ou o comportamento analógico, os testadores paramétricos medem propriedades elétricas fundamentais, como resistência, capacitância, tensão de limiar, corrente de fuga e rigidez dielétrica. Esses sistemas integram instrumentos de alta precisão, incluindo SMUs, medidores CV e matrizes de comutação, com software de automação e interfaces de sonda de wafer. Os testadores paramétricos são projetados para alta precisão e repetibilidade, geralmente suportando locais de teste paralelos e controle totalmente automatizado da estação de sonda. Isso permite testes rápidos e não destrutivos das principais características do dispositivo durante o desenvolvimento do processo, qualificação do lote e monitoramento da produção. Sua escalabilidade e prontidão para automação os diferenciam dos analisadores de bancada ou instrumentos autônomos.
Nas fábricas de semicondutores, os sistemas de teste paramétrico são implantados em linha e no final da linha para monitorar parâmetros críticos que afetam o desempenho e o rendimento dos dispositivos. Durante a fabricação de wafers, monitores de controle de processo (PCMs) ou estruturas de teste são colocados ao lado de dispositivos funcionais. Os testadores paramétricos examinam essas estruturas para avaliar a integridade do óxido de porta, o vazamento da junção, a resistência da linha, a confiabilidade da via e as características do transistor. Os dados coletados ajudam os engenheiros a detectar problemas de litografia, gravação, implantação ou recozimento antes que eles afetem os wafers de produção. Os resultados são alimentados em sistemas de controle estatístico de processos (SPC) para rastrear tendências, identificar desvios e implementar ações corretivas. Em ambientes de alto volume, os testadores paramétricos devem fornecer tempos de estabilização rápidos, medições precisas de baixa corrente e capacidade multissite para garantir alto rendimento de teste sem comprometer a fidelidade da medição.
As soluções de teste paramétrico suportam uma ampla gama de tipos de teste, abrangendo avaliações tanto ao nível do dispositivo como ao nível do processo. Estas incluem:
Essas soluções são comumente usadas com CMOS, FinFET, dispositivos RF, semicondutores de potência e dispositivos de novos materiais, como GaN, SiC ou transistores 2D. Os engenheiros podem configurar o plano de teste para corresponder à complexidade do dispositivo, ao nó tecnológico e aos padrões de qualificação de confiabilidade.
A automação de testes é um dos pilares dos modernos sistemas de testes paramétricos, especialmente em ambientes de produção e em nível de wafer, onde o rendimento e a consistência são fundamentais. A automação abrange o controle em nível de hardware (por exemplo, carregador de wafer, prober, mandril térmico), execução de testes (por exemplo, sequenciamento em vários locais, comutação rápida de relés) e análise/relatórios de dados. Plataformas de software como o WaferPro Express da Keysight ou outros pacotes de automação personalizáveis permitem a criação de planos de teste com fluxos de trabalho gráficos, ramificações condicionais e loops. O teste paralelo, em que vários chips são testados simultaneamente, reduz significativamente o tempo de teste por wafer. Além disso, a integração com sistemas de gerenciamento de rendimento e ferramentas de banco de dados permite o registro de dados em tempo real, o controle estatístico do processo e a correlação com dados de testes elétricos ou análises de falhas a jusante. Todos esses recursos reduzem o erro humano, aceleram o tempo de rendimento e permitem estratégias de teste escaláveis e repetíveis em fábricas ou laboratórios globais.
A escolha de um sistema de teste paramétrico para tecnologias avançadas envolve uma análise cuidadosa do desempenho, da escalabilidade e da integração. Os principais fatores incluem: