參數測試解決方案

用於晶圓級和封裝半導體驗證的可擴充平台

Keysight 參數測試解決方案結合高效能量測儀器與彈性自動化,可加速半導體元件從早期開發到大量生產的評估。這些可擴充系統提供精確的電流-電壓 (IV)、電容-電壓 (CV) 和可靠性測試,有助於最佳化元件效能、監控製程變異性並確保長期可靠性。Keysight 參數解決方案專為與晶圓探針台和生產環境無縫整合而設計,可提供當今先進半導體技術所需的準確度、速度和效率。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。

高輸送量自動化

透過多站點功能和快速、可程式化切換,提高測試效率,非常適用於大量晶圓探測或高混合封裝元件環境。

彈性測試整合

將精密 SMU、電容測量單元、脈衝模組和可靠性工具無縫整合於一個可擴充的系統中,以適用於各種測試情境。

流程與可靠性重點

執行全面的參數、脈衝 IV 和長時間應力量測,以支援元件認證並監測不同操作條件下的可靠性。

可自訂軟體

利用模組化軟體平台,以客製化測試序列與自動化腳本,用於生產、建模或探索性裝置研究。 

產品影像
  • Minimum current measurement resolution

    0.1 fA 至 1 pA

  • Minimum voltage measurement resolution

    2 µV

  • Maximum number of measurement pins

    2 至 100

  • Additional features

    SPGU output, High voltage CV measurement, One-pass optical & electrical test, CV measurement

常見問題