並聯參數測試系統

P9002A 並聯參數測試系統是 Keysight P9000 系列並聯參數測試儀的新成員,提供基於授權的靈活配置。

產品影像
  • 最大量測針腳數

    100

  • 最小電壓量測解析度

    2 µV

  • 附加功能

    SPGU output, CV measurement

  • 最小電流量測解析度

    0.1 fA

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

可全面滿足從 Keysight 4080 系列串列參數測試,到 P9001A 逐針腳並聯參數測試,以及各種不同的測試需求,充分保障半導體製造商的參數測試設備投資報酬率。
  • 利用靈活且可配置的參數測試解決方案,您可建立自己的序列到並聯參數測試儀。
  • 利用是德科技旗艦級 P9001A 的獨特技術,建構「真正」的逐針腳參數測試平台,讓您能實現創新的高測試速率。
  • 靈活的選項結構,可同時兼顧測試量測速率和預算。
  • 提供額外的通道和選配的測試功能,如有新的測試需求,可隨時將參數測試儀升級。
  • 可與 Keysight 4080 系列維持絕佳的資料關聯性。
  • 輕鬆制定並聯測測試計畫。
  • 從 4080 環境轉移至此平台非常輕而易舉。

隨附的配件:

  • 機櫃
  • 測試頭
  • 系統控制器