Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Arquitetura de Processamento de Sinal Universal (USPA) da Keysight oferece um ambiente de tempo real de alto desempenho, modular e totalmente programável para prototipagem e validação ultrarrápidas específicas de aplicações. Construída em torno dos conversores de dados ADC3 e DAC3 líderes do setor e do processamento de sinal digital baseado em FPGA, a plataforma USPA capacita os engenheiros a iterar e verificar projetos rapidamente, reduzindo riscos, tempo de desenvolvimento e custos. Ela suporta aplicações que abrangem prototipagem de SoC/ASIC, 6G, comunicações ópticas, radar e pesquisa avançada em física. Solicite um orçamento para uma de nossas configurações populares hoje mesmo. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.
Capture e gere sinais em tempo real com uma plataforma criada para lidar com as aplicações mais exigentes da atualidade.
Acelere o desenvolvimento com ferramentas de processamento e software habilitadas para FPGA que facilitam a implementação e a iteração.
Adapte seu sistema à medida que os projetos evoluem — escolha uma configuração pronta para uso ou configure uma personalizada de acordo com suas necessidades específicas.
De sistemas ópticos e sem fio de última geração a radares e pesquisas avançadas, uma única plataforma oferece suporte a diversos desafios de prototipagem.
Type
Configurable, Pre-configured
Motherboard
1 or 2 FPGA slots, 2 FPGA slots
FPGA
XCVU9P, XCVU13P, XCVU37P, Xilinx VU9P FPGAs
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O controle sincronizado é essencial ao caracterizar dispositivos que apresentam comportamento dependente do tempo, características de comutação rápida ou são sensíveis ao autoaquecimento. Muitos fenômenos semicondutores, como aprisionamento de carga, vazamento transitório ou resistência dinâmica, manifestam-se em escalas de tempo de microssegundos a nanossegundos. Sem um alinhamento preciso entre as unidades de fonte e medição, esses efeitos podem ser representados de forma incorreta ou completamente ignorados.
A USPA resolve isso fornecendo um mecanismo de temporização determinístico que aciona simultaneamente todos os canais de medição e formas de onda de estímulo com resolução inferior a 10 ns. Isso garante uma correlação precisa entre os sinais aplicados e a resposta observada do dispositivo. Por exemplo, na caracterização de um GaN HEMT, os pulsos de porta e dreno devem ser alinhados com precisão para medir o tempo de subida, o overshoot e a recuperação reversa. As plataformas USPA também reduzem a latência e o jitter do software, produzindo resultados repetíveis e confiáveis, mesmo em cenários de teste complexos.
As plataformas de prototipagem são projetadas para oferecer flexibilidade e expansibilidade, permitindo que os engenheiros configurem sistemas com base em necessidades específicas de teste. Módulos como SMUs, geradores de forma de onda (WGFMUs), unidades de medição de capacitância (CMUs) e controladores de comutação podem ser adicionados ou removidos, dependendo da aplicação. A plataforma de prototipagem atua como espinha dorsal da sincronização, coordenando o controle, os disparadores e o tempo entre os instrumentos por meio de um barramento central e um conjunto de comandos. Essa abordagem permite:
Essa modularidade é particularmente valiosa em fluxos de trabalho de pesquisa ou produção em evolução, oferecendo suporte a tudo, desde modelagem de transistores até validação de dispositivos de energia e caracterização de materiais.
Os sistemas baseados em arquitetura de processamento de sinais se destacam em aplicações que exigem coordenação de medições precisas, de alta velocidade ou multidomínio. As principais áreas de aplicação incluem:
A natureza determinística deles os torna ideais para capturar comportamentos sutis que, de outra forma, seriam mascarados pela instabilidade da medição ou pelo controle assíncrono do teste.