Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのユニバーサル信号処理アーキテクチャ (USPA) は、超高速のアプリケーション固有のプロトタイピングと検証のために、高性能、モジュラー型、完全にプログラム可能なリアルタイム環境を提供します。業界をリードするADC3およびDAC3データコンバーターとFPGAベースのデジタル信号処理を中心に構築されたUSPAプラットフォームは、エンジニアが設計を迅速に反復および検証することを可能にし、リスク、開発時間、コストを削減します。SoC/ASICプロトタイピング、6G、光通信、レーダー、高度な物理学研究にわたるアプリケーションをサポートします。今すぐ人気のある構成のいずれかの見積もりをリクエストしてください。 選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
今日の最も要求の厳しいアプリケーションを処理するために構築されたプラットフォームで、リアルタイムで信号を捕捉および生成します。
実装と反復を容易にするFPGA対応の処理とソフトウェアツールにより、開発を加速します。
プロジェクトの進化に合わせてシステムを適応させます。すぐに使えるセットアップを選択するか、独自のニーズに合わせて構成してください。
次世代ワイヤレスおよび光システムからレーダー、高度な研究まで、1つのプラットフォームが多様なプロトタイピングの課題をサポートします。
Type
Configurable, Pre-configured
Motherboard
1 or 2 FPGA slots, 2 FPGA slots
FPGA
XCVU9P, XCVU13P, XCVU37P, Xilinx VU9P FPGAs
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
時間依存の挙動、高速スイッチング特性を示すデバイス、または自己発熱に敏感なデバイスを特性評価する際には、同期制御が不可欠です。電荷トラッピング、過渡リーク、動的オン抵抗など、多くの半導体現象はマイクロ秒からナノ秒のタイムスケールで現れます。ソースと測定ユニット間の厳密なタイミングアライメントがなければ、これらの影響は誤って表現されたり、完全に検出されなかったりする可能性があります。
USPAは、すべての測定チャネルと刺激波形を10 ns未満の分解能で同時にトリガする決定論的なタイミングエンジンを提供することで、この問題を解決します。これにより、印加された信号と観測されたデバイス応答との間の正確な相関が保証されます。例えば、GaN HEMTの特性評価では、立ち上がり時間、オーバーシュート、逆回復を測定するために、ゲートおよびドレインパルスを正確にアラインする必要があります。USPAプラットフォームは、ソフトウェアのレイテンシとジッタも低減し、複雑なテストシナリオでも再現性のある信頼性の高い結果をもたらします。
プロトタイピングプラットフォームは、柔軟性と拡張性を考慮して設計されており、エンジニアは特定のテストニーズに基づいてシステムを構成できます。SMU、波形発生器(WGFMU)、容量測定ユニット(CMU)、スイッチコントローラなどのモジュールは、アプリケーションに応じて追加または削除できます。プロトタイピングプラットフォームは、中央バスとコマンドセットを介して、機器間の制御、トリガ、タイミングを調整する同期バックボーンとして機能します。このアプローチにより、以下のことが可能になります。
このモジュール性は、進化する研究または生産ワークフローにおいて特に価値があり、トランジスタモデリングからパワーデバイス検証、材料特性評価まであらゆるものをサポートします。
信号処理アーキテクチャベースのシステムは、高精度、高速、またはマルチドメイン測定の連携を必要とするアプリケーションで優れた性能を発揮します。主なアプリケーション分野は以下の通りです。
それらの決定論的な性質は、測定ジッタや非同期テスト制御によって隠されてしまうような微妙な挙動を捉えるのに理想的です。