Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 通用訊號處理架構 (USPA) 提供高效能、模組化、完全可編程的即時環境,用於超快速的特定應用原型設計和驗證。USPA 平台以業界領先的 ADC3 和 DAC3 資料轉換器以及基於 FPGA 的數位訊號處理為核心,使工程師能夠快速迭代和驗證設計,從而降低風險、開發時間和成本。它支援的應用範圍涵蓋 SoC/ASIC 原型設計、6G、光通訊、雷達和先進物理研究。立即索取我們熱門配置的報價。 需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
透過專為處理當今要求最嚴苛應用而建構的平台,即時擷取和產生訊號。
運用支援 FPGA 的處理和軟體工具,加速開發,輕鬆完成實作和反覆運算。
隨著專案的演進調整您的系統 — 選擇即用型設定,或配置一個符合您獨特需求的系統。
從下一代無線和光學系統到雷達和進階研究,一個平台即可支援各種原型設計挑戰。
Type
Configurable, Pre-configured
Motherboard
1 or 2 FPGA slots, 2 FPGA slots
FPGA
XCVU9P, XCVU13P, XCVU37P, Xilinx VU9P FPGAs
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
對於特性分析呈現時間相關行為、快速切換特性或對自熱敏感的裝置而言,同步控制至關重要。許多半導體現象,例如電荷陷阱、瞬態洩漏或動態導通電阻,會在微秒到奈秒的時間尺度上顯現。若源端和量測單元之間沒有嚴格的時序對準,這些效應可能會被誤解或完全遺漏。
USPA 透過提供確定性時序引擎來解決此問題,該引擎能以小於 10 奈秒的解析度同步觸發所有量測通道和激勵波形。這可確保施加的訊號與觀察到的元件響應之間精確關聯。例如,在對 GaN HEMT 進行特性分析時,閘極和汲極脈衝必須精確對齊,以量測上升時間、過衝和反向恢復。USPA 平台還可減少軟體延遲和抖動,即使在複雜的測試情境下,也能產生可重複且可靠的結果。
原型平台專為彈性和可擴充性而設計,讓工程師能根據特定的測試需求配置系統。SMU、波形產生器 (WGFMU)、電容測量單元 (CMU) 和開關控制器等模組可根據應用需求新增或移除。原型平台可作為同步骨幹,透過中央匯流排和指令集協調儀器之間的控制、觸發和時序。這種方法可實現:
這種模組化在不斷發展的研發或生產工作流程中特別有價值,支援從電晶體建模到功率元件驗證和材料特性分析的一切。
基於訊號處理架構的系統在需要精確、高速或多領域量測協調的應用中表現出色。主要應用領域包括:
它們的確定性特質使其成為捕捉細微行為的理想選擇,否則這些行為將被量測抖動或非同步測試控制所掩蓋。