Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
N5186A MXG 向量信號產生器功率放大器測試示範
N5186A MXG 向量信號產生器概覽,並展示直接數位合成架構、通道內 EVM 解調變性能以及通道外 ACLR 性能的優勢,搭配 N9042B UXA 信號分析儀使用。
雷達覆蓋圖建模
瞭解一種包含射頻電路設計和訊號處理效應的新覆蓋圖方法。
2 查看
透過無線能量採集延長 IoT 裝置的運作壽命
總部位於日內瓦的意法半導體 (STMicroelectronics) 與法國西部電子高等學院 (Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest, ESEO) 合作開發「能量採集」電路,能夠將 RF 能量轉換為直流電。意法半導體和 ESEO 選擇 Keysight Advanced Design System (ADS) 及其協同模擬功能,以精確設計和模擬能量採集解決方案的整流電路。設計團隊成功打造了一個能量採集系統,可將環境中的 2.45 GHz 無線訊號轉換為直流電。
InfiniiVision 4000A/G X 系列示波器
Keysight InfiniiVision 4000A/G X 系列示波器具備每秒 1 百萬個波形的更新速率、12.1 吋電容式觸控螢幕、InfiniiScan 區域觸發功能,以及可升級性,徹底顛覆了示波器使用經驗。
實作適用於 5G 波形產生與分析的彈性測試平台
這份白皮書描述一個彈性的 5G 測試平台,其中包含經過驗證的現成軟體和硬體,並探討 5G 技術設計與測試中的挑戰。
E36150 系列
E36150 系列具出色的峰值功率處理能力,可因應機電式和大電容元件的啟動峰值功率突波狀況。
M5000 系列高效能 PXI 系統
M5000 系列 PXIe 模組產品規格書。提供 M5200A、M5201A、M5300A 和 M5302A 的產品說明和規格。
P93xxB Streamline 系列向量網路分析儀 (VNA)
此技術概述簡要說明 P937xB 和 P938xB Streamline 系列向量網路分析儀(VNA)的優點、軟體功能和規格資訊。
相干光通訊測試挑戰
本應用說明著重於新一代光纖通訊系統的測試和疑難排解,這些系統必須支援 100 Gb/s、400 Gb/s 或更高資料速率。
5G 網路設備製造解決方案
是德科技提供 RF 設計與 IP 網路專業和解決方案,讓網路設備製造商能加速推出安全、可靠又經濟有效的 5G 產品。
M8135A & M8136A 通用訊號處理器架構 (USPA)
Keysight 的通用訊號處理架構 (USPA) 是一個高效能、模組化、完全可程式設計的即時平台,具備超快速資料產生和資料擷取功能。透過將 Keysight 的超快速訊號轉換器與完全可存取的尖端 FPGA 功能整合,客戶可以從一開始就以最少的準備時間,著手開發其應用專屬的數位訊號處理,並專注於客製化數位訊號處理的開發。
雷達訊號處理模型
專用模擬器和現場測試成本高昂、速度緩慢,且通常在開發後期才進行。本應用說明介紹了一種靈活且低成本的方法,可利用具有真實脈衝行為和虛擬場景的數位分身雷達系統,在早期階段產生雷達訊號,支援演算法和硬體驗證。
生醫產業光學影像的訊號處理
適用於生物醫學工程教育研究的解決方案簡報:生物醫學產業中光學成像的訊號處理
新型脈衝訊號處理與分析技術
取得適用於不同類型脈衝分析的最佳工具和最新發展,以及適用於各種訊號和量測目標的顯示和分析技術。
N6820USDE 通用訊號偵測 (USD) 功能
Keysight 的 N6820ES Surveyor 4D 軟體中的 N6820USDE USD 功能,提供基礎架構和能力,以建立偵測器來尋找感興趣的訊號 (SOI),而無需編程或編譯程式碼。
訊號分析儀中的預選架構 - YIG 調諧濾波器與切換式濾波器組
現代訊號分析儀在微波和毫米波頻率下操作時,必須將各種輸入訊號降頻至中頻 (IF),以便進行數位化和處理。Keysight XA5 SA6210A 訊號分析儀在架構中整合了 YTF 和切換式濾波器組,讓使用者能夠選擇最適合量測的方法。
具備低延遲回饋系統的高速訊號處理,用於量子位元評估
M3000 系列模組化卡可高速處理訊號。使用可選的可程式化 FPGA DSP 功能搭配硬體虛擬儀器 (HVI),可提供即時技術,縮短從數位化器到任意波形產生器的決策執行時間。
M8132A – 640 Gb/s 數位訊號處理器
M8132A 是 Keysight 寬頻解決方案平台的一部分,該平台包含一系列相容儀器,包括數位轉換器、任意波形產生器、數位訊號處理器和儲存模組。這些產品之間的互連是基於高速光學資料介面。
緩解高速小晶片設計中的訊號完整性挑戰
本白皮書探討高速小晶片系統中的訊號完整性挑戰,並展示眼圖分析如何揭示串擾等關鍵損壞。透過通用小晶片互連介面 (UCIe) 案例研究,它說明 Keysight EDA Crosstalk Analyzer 如何協助工程師在設計過程早期識別並緩解訊號完整性問題。
UCIe 與 BoW:選擇正確小晶片標準的實用見解
UCIe 和 BoW 小晶片互連標準的實用工程比較。本白皮書探討了架構權衡、訊號完整性考量和真實通道分析,協助設計人員為效能、互通性及成本敏感型小晶片應用選擇正確的標準。
尋找感興趣的產品?