Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight Universal Signal Processing Architecture (USPA) bietet eine leistungsstarke, modulare und vollständig programmierbare Echtzeitumgebung für die ultraschnelle, anwendungsspezifische Prototypenentwicklung und Validierung. Auf Basis branchenführender ADC3- und DAC3-Datenwandler sowie einer FPGA-basierten digitalen Signalverarbeitung versetzt die USPA-Plattform Entwickler in die Lage, Designs schnell zu iterieren und zu verifizieren – wodurch Risiko, Entwicklungszeit und Kosten minimiert werden. Sie unterstützt Anwendungen wie SoC-/ASIC-Prototyping, 6G, optische Kommunikation, Radar und die physikalische Advanced-Forschung. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebtesten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die Ressourcen unten an.
Signale in Echtzeit erfassen und generieren mit einer Plattform, die für die anspruchsvollsten Anwendungen von heute entwickelt wurde.
Beschleunigen Sie die Entwicklung mit FPGA-fähiger Verarbeitung und Software-Tools, die die Implementierung und Iteration vereinfachen.
Passen Sie Ihr System an die Weiterentwicklung Ihrer Projekte an – wählen Sie eine sofort einsatzbereite Lösung oder konfigurieren Sie eine, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Von drahtlosen Systemen und optischen Systemen der nächsten Generation bis hin zu Radar und Advanced Research unterstützt eine Plattform verschiedenste Prototyping-Herausforderungen.
Type
Configurable, Pre-configured
Motherboard
1 or 2 FPGA slots, 2 FPGA slots
FPGA
XCVU9P, XCVU13P, XCVU37P, Xilinx VU9P FPGAs
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Eine synchronisierte Steuerung ist unerlässlich für die Charakterisierung von Bauelementen mit zeitabhängigem Verhalten, schnellen Schaltcharakteristiken oder Empfindlichkeit gegenüber Eigenerwärmung. Viele Halbleiterphänomene, wie Ladungsspeicherung, transiente Leckströme oder dynamischer Einschaltwiderstand, treten im Mikro- bis Nanosekundenbereich auf. Ohne präzise zeitliche Abstimmung zwischen Mess- und Eingangseinheit können diese Effekte falsch dargestellt oder vollständig übersehen werden.
USPA löst dieses Problem durch eine deterministische Timing-Engine, die alle Messkanäle und Stimulus-Signalformen gleichzeitig mit einer Auflösung von unter 10 ns triggert. Dies gewährleistet eine präzise Korrelation zwischen angelegten Signalen und beobachteter Geräteantwort. Beispielsweise müssen bei der Charakterisierung eines GaN-HEMT die Gate- und Drain-Impulse exakt aufeinander abgestimmt sein, um Anstiegszeit, Überschwingen und Sperrverzögerung zu messen. USPA-Plattformen reduzieren zudem Software-Latenz und Jitter und liefern so auch unter komplexen Testszenarien reproduzierbare und zuverlässige Ergebnisse.
Prototyping-Plattformen sind flexibel und erweiterbar und ermöglichen es Ingenieuren, Systeme an spezifische Testanforderungen anzupassen. Module wie SMUs, Wellenformgeneratoren (WGFMUs), Kapazitätsmessgeräte (CMUs) und Schaltregler können je nach Anwendung hinzugefügt oder entfernt werden. Die Prototyping-Plattform dient als Synchronisations-Backbone und koordiniert Steuerung, Trigger und Timing zwischen den Messgeräten über einen zentralen Bus und einen Befehlssatz. Dieser Ansatz ermöglicht:
Diese Modularität ist besonders wertvoll bei der Weiterentwicklung von Forschungs- oder Produktionsabläufen und unterstützt alles von der Transistormodellierung über die Validierung von Leistungsbauelementen bis hin zur Materialcharakterisierung.
Systeme auf Basis von Signalverarbeitungsarchitekturen eignen sich hervorragend für Anwendungen, die eine präzise, schnelle oder domänenübergreifende Messkoordination erfordern. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen gehören:
Aufgrund ihrer deterministischen Natur eignen sie sich ideal zur Erfassung subtiler Verhaltensweisen, die sonst durch Messjitter oder asynchrone Teststeuerung verdeckt würden.