Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 USPA(Universal Signal Processing Architecture)는 초고속 애플리케이션별 프로토타이핑 및 검증을 위한 고성능 모듈형 완전 프로그래밍 가능한 실시간 환경을 제공합니다. 업계 최고의 ADC3 및 DAC3 데이터 컨버터와 FPGA 기반 디지털 신호 처리를 중심으로 구축된 USPA 플랫폼은 엔지니어가 설계를 신속하게 반복하고 검증하여 위험, 개발 시간 및 비용을 줄일 수 있도록 지원합니다. SoC/ASIC 프로토타이핑, 6G, 광통신, 레이더 및 고급 물리학 연구에 이르는 애플리케이션을 지원합니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
오늘날 가장 까다로운 애플리케이션을 처리하도록 구축된 플랫폼으로 실시간으로 신호를 캡처하고 생성하십시오.
구현 및 반복 작업을 용이하게 하는 FPGA 기반 처리 및 소프트웨어 도구를 통해 개발을 가속화하십시오.
프로젝트가 진행됨에 따라 시스템을 조정하십시오. 즉시 사용 가능한 설정을 선택하거나 고유한 요구 사항에 맞춰 구성할 수 있습니다.
차세대 무선 및 광학 시스템부터 레이더 및 고급 연구에 이르기까지 단일 플랫폼이 다양한 프로토타이핑 과제를 지원합니다.
Type
Configurable, Pre-configured
Motherboard
1 or 2 FPGA slots, 2 FPGA slots
FPGA
XCVU9P, XCVU13P, XCVU37P, Xilinx VU9P FPGAs
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
시간 의존적 동작, 빠른 스위칭 특성을 나타내거나 자가 발열에 민감한 디바이스를 특성화할 때 동기화된 제어는 필수적입니다. 전하 트래핑, 과도 누설 또는 동적 온 저항과 같은 많은 반도체 현상은 마이크로초에서 나노초 시간 척도에서 나타납니다. 소싱 및 측정 장치 간의 엄격한 타이밍 정렬이 없으면 이러한 효과가 잘못 표현되거나 완전히 놓칠 수 있습니다.
USPA는 모든 측정 채널과 자극 파형을 10 ns 미만의 해상도로 동시에 트리거하는 결정론적 타이밍 엔진을 제공하여 이 문제를 해결합니다. 이를 통해 인가된 신호와 관찰된 디바이스 응답 간의 정확한 상관관계를 보장합니다. 예를 들어, GaN HEMT를 특성화할 때 상승 시간, 오버슈트 및 역회복을 측정하려면 게이트 및 드레인 펄스가 정밀하게 정렬되어야 합니다. USPA 플랫폼은 또한 소프트웨어 지연 시간과 지터를 줄여 복잡한 테스트 시나리오에서도 반복 가능하고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.
프로토타이핑 플랫폼은 유연성과 확장성을 위해 설계되어 엔지니어가 특정 테스트 요구 사항에 따라 시스템을 구성할 수 있도록 합니다. SMU, 파형 발생기(WGFMU), 정전 용량 측정 장치(CMU) 및 스위치 컨트롤러와 같은 모듈은 애플리케이션에 따라 추가하거나 제거할 수 있습니다. 프로토타이핑 플랫폼은 중앙 버스 및 명령 세트를 통해 장비 간의 제어, 트리거 및 타이밍을 조정하는 동기화 백본 역할을 합니다. 이 접근 방식은 다음을 가능하게 합니다.
이러한 모듈성은 트랜지스터 모델링에서 전력 디바이스 검증 및 재료 특성화에 이르기까지 모든 것을 지원하며, 진화하는 연구 또는 생산 워크플로우에서 특히 유용합니다.
신호 처리 아키텍처 기반 시스템은 정밀하고 고속이며 다중 도메인 측정 조정이 필요한 애플리케이션에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 주요 애플리케이션 분야는 다음과 같습니다.
이들의 결정론적 특성은 측정 지터 또는 비동기 테스트 제어에 의해 가려질 수 있는 미묘한 동작을 포착하는 데 이상적입니다.