Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Detectar com precisão defeitos sutis na ligação por fio
O Testador Estrutural Elétrico Keysight s8050 é uma solução de teste não destrutiva, baseada em capacitância, projetada para detectar defeitos na ligação de fios em pacotes de circuitos integrados (IC). Utilizando a tecnologia nano Vectorless Test Enhanced Performance (nanoVTEP) e o Part Average Testing (PAT), o s8050 identifica defeitos estruturais sutis sem ligar o dispositivo em teste. Ele é comumente utilizado em processos de montagem de IC pós-moldagem para verificar a integridade das ligações de fios antes do teste final, ajudando os fabricantes a reduzir falhas, minimizar retrabalhos e melhorar o rendimento geral. Solicite um orçamento ou encomende uma de nossas configurações populares hoje mesmo. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.
Suporta até 20 estações de teste paralelas utilizando várias placas condicionadoras VAM+ e nanoVTEP. Esse projeto escalável permite uma expansão flexível do sistema, ao mesmo tempo em que oferece testes de alto rendimento de até 72.000 unidades por hora.
Identifica uma ampla gama de defeitos na ligação por fio, incluindo quase-curto-circuitos, fios soltos, desvio de fios e flacidez dos fios. Permite a detecção precoce de problemas latentes que podem afetar o rendimento em etapas posteriores e a confiabilidade a longo prazo.
Avalia a presença e a orientação das ligações de fio utilizando a tecnologia de detecção capacitiva nanoVTEP com estímulos elétricos de baixa intensidade. Essa abordagem evita o estresse físico ou elétrico no dispositivo em teste (DUT), tornando-a ideal para a montagem de circuitos integrados (IC) após a moldagem.
Utiliza PAT dinâmico para testes em tiras e PAT em tempo real para dispositivos individuais, a fim de manter linhas de base precisas. Os limites adaptativos reduzem as rejeições indevidas, minimizam o desperdício e diminuem a necessidade de retestes.
System width
700 mm to 1,430 mm
Maximum parallel testing
4 to 20 sites
Test types
Single Die Wire-Bonded Packages
Q3800A
Descubra uma solução de teste não destrutiva baseada em capacitância que identifica com precisão defeitos em microeletrônica ligada a fios.
O testador estrutural elétrico da Keysight é uma solução de teste baseada em capacitância projetada para identificar com precisão defeitos nas ligações de fios. Aproveitando a análise avançada de teste de média de peças (PAT), o testador estabelece uma linha de base a partir de unidades com qualidade comprovada para detectar rapidamente desvios como quase-curto-circuitos, fios soltos, fios deslocados e flacidez dentro de circuitos integrados (ICs). Essa capacidade garante uma gestão robusta da qualidade do produto e aumenta significativamente a eficiência da fabricação. O testador estrutural elétrico permite que você:
livro branco
Estudo de caso
estudo de caso
estudo de caso
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um Testador Estrutural Elétrico (EST) avalia a integridade física das conexões internas, como as ligações de fios dentro de um pacote de circuito integrado, sem abrir ou danificar o dispositivo. Por meio da detecção capacitiva, ele identifica variações estruturais que podem não afetar a funcionalidade imediatamente, mas que podem levar à perda de rendimento ou a problemas de confiabilidade a longo prazo.
O s8050 detecta uma ampla gama de defeitos na ligação por fio, incluindo quase-curto-circuitos, fios soltos ou desalinhados, desvio de fios e flacidez dos fios. Esses defeitos sutis muitas vezes passam despercebidos na inspeção visual ou nos testes funcionais, mas podem resultar em falhas latentes se não forem detectados precocemente.
O s8050 permite a realização de testes de alto rendimento com capacidade escalável para até 20 pontos de teste paralelos. Ao contrário dos métodos tradicionais de inspeção baseados em amostragem, ele permite que os fabricantes examinem uma porcentagem muito maior de dispositivos de forma eficiente, melhorando a qualidade dos produtos finalizados sem comprometer a velocidade de produção.
Os sistemas de inspeção visual e de raios X dependem da geração de imagens e são frequentemente utilizados com base em amostragens, o que pode fazer com que defeitos sutis ou em estágio inicial passem despercebidos. O s8050 utiliza sensores elétricos combinados com o Teste de Média de Peças (PAT) para estabelecer valores de referência a partir de unidades com qualidade comprovada e detectar pequenos desvios estruturais em todos os dispositivos testados. Isso permite uma detecção de defeitos mais consistente e reduz o risco de falhas na produção em grande escala.
Sim. O S8050 utiliza detecção capacitiva de baixo nível que não causa desgaste físico ou elétrico ao dispositivo em teste (DUT). Isso garante que os dispositivos permaneçam totalmente intactos e aptos para testes posteriores, integração em sistemas ou envio.
O s8050 foi otimizado para pacotes de circuitos integrados (IC) de chip único com ligação por fio, como QFP e formatos semelhantes baseados em leadframe. Sua tecnologia nanoVTEP foi projetada especificamente para oferecer detecção de alta sensibilidade da integridade estrutural das ligações por fio nesses tipos de pacotes, nos quais a triagem precisa de defeitos é fundamental para a qualidade e a confiabilidade.
O s8050 é normalmente utilizado após o encapsulamento de circuitos integrados (pós-moldagem) nos fluxos de montagem e teste de semicondutores. Ele complementa a inspeção e os testes funcionais ao detectar defeitos estruturais antes do teste final ou da remessa, melhorando a qualidade geral do produto.