s8050 Elektrischer Strukturprüfer

Zerstörungsfreie elektrische Strukturprüfung für Drahtverbindungen

Der Keysight s8050 Electrical Structural Tester ist ein zerstörungsfreies, kapazitives Prüfgerät zur Erkennung von Drahtbondfehlern in IC-Gehäusen. Dank nanoVectorless Test Enhanced Performance (nanoVTEP) und Part Average Testing (PAT) identifiziert der s8050 selbst kleinste Strukturfehler, ohne das Prüfobjekt mit Strom zu versorgen. Er wird häufig in der IC-Montage nach dem Vergießen eingesetzt, um die Integrität der Drahtbondverbindungen vor dem Endtest zu überprüfen. Dies hilft Herstellern, Ausschuss zu reduzieren, Nacharbeit zu minimieren und die Gesamtausbeute zu verbessern. Fordern Sie noch heute ein Angebot an oder bestellen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Hohe Parallelität mit skalierbarer Architektur

Unterstützt bis zu 20 parallele Teststandorte unter Verwendung mehrerer VAM+- und nanoVTEP-Konditionierungskarten. Dieses skalierbare Design ermöglicht eine flexible Systemexpansion bei gleichzeitiger Bereitstellung von Hochdurchsatz-Tests von bis zu 72.000 Einheiten pro Stunde.

Erkennung subtiler Drahtbondfehler

Erkennt eine Vielzahl von Drahtbondfehlern, darunter Kurzschlüsse, lose Drähte, Drahtüberlappungen und Drahtdurchhang. Ermöglicht die frühzeitige Erkennung latenter Probleme, die die Ausbeute und die langfristige Zuverlässigkeit beeinträchtigen können.

Zerstörungsfreie Prüfung

Die Methode bewertet das Vorhandensein und die Ausrichtung von Drahtverbindungen mittels kapazitiver NanoVTEP-Sensorik mit schwachen elektrischen Impulsen. Dieses Verfahren vermeidet physikalische oder elektrische Belastungen des Prüflings und eignet sich daher ideal für die IC-Montage nach dem Vergießen.

Abweichungserkennung mit Teilemittelwertprüfung (PAT)

Nutzt dynamische PAT für Streifenprüfungen und Echtzeit-PAT für Einzelbauteile, um präzise Referenzwerte zu gewährleisten. Adaptive Grenzwerte reduzieren Fehlausschüsse, minimieren Ausschuss und verringern den Bedarf an Nachprüfungen.

Produktbild
  • System width

    700 mm to 1,430 mm

  • Test types

    Single Die Wire-Bonded Packages

Typische Konfigurationen

Abbildung eines elektrischen Strukturprüfgeräts
Elektrischer Strukturtester
Modell
Q3800A
Testarten
Einzelchip-Drahtbond-Gehäuse
Breite des Systems
700 mm bis 1430 mm
Maximale parallele Prüfung
4 bis 20 Standorte

Häufig gestellte Fragen