Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 s8050 전기 구조 테스터는 집적 회로(IC) 패키지의 와이어 본드 결함을 감지하도록 설계된 비파괴 용량성 기반 테스트 솔루션입니다. 나노 벡터리스 테스트 향상된 성능(nanoVTEP) 기술과 부품 평균 테스트(PAT)를 사용하여 s8050은 테스트 중인 디바이스에 전원을 공급하지 않고도 미세한 구조적 결함을 식별합니다. 이 테스터는 일반적으로 최종 테스트 전에 와이어 본드 무결성을 확인하기 위해 몰딩 후 IC 조립 공정에 배포되어 제조업체가 불량품을 줄이고 재작업을 최소화하며 전반적인 수율을 개선하는 데 도움을 줍니다. 지금 견적을 요청하거나 인기 있는 구성 중 하나를 주문하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
여러 VAM+ 및 nanoVTEP 컨디셔너 카드를 사용하여 최대 20개의 병렬 테스트 사이트를 지원합니다. 이 확장 가능한 설계는 유연한 시스템 확장을 가능하게 하며, 시간당 최대 72,000개의 유닛에 대한 고처리량 테스트를 제공합니다.
니어 쇼트, 부유 와이어, 와이어 스윕, 와이어 새그를 포함한 광범위한 와이어 본드 결함을 식별합니다. 이는 다운스트림 수율 및 장기 신뢰성에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 문제의 조기 감지를 가능하게 합니다.
저수준 전기 자극과 nanoVTEP 정전 용량 감지를 사용하여 와이어 본드의 존재 여부 및 방향을 평가합니다. 이 접근 방식은 DUT에 물리적 또는 전기적 스트레스를 주지 않으므로 후성형 IC 조립에 이상적입니다.
스트립 테스트에는 동적 PAT를, 개별 장치에는 실시간 PAT를 사용하여 정확한 기준선을 유지합니다. 적응형 한계는 오탐을 줄이고, 불량률을 최소화하며, 재테스트 요구 사항을 낮춥니다.
System width
700 mm to 1,430 mm
Maximum parallel testing
4 to 20 sites
Test types
Single Die Wire-Bonded Packages
Q3800A
와이어 본딩된 마이크로일렉트로닉스의 결함을 정확하게 식별하는 비파괴 용량 기반 테스트 솔루션을 알아보십시오.
키사이트 전기 구조 테스터는 와이어 본드 결함을 정확하게 식별하도록 설계된 정전 용량 기반 테스트 솔루션입니다. 고급 PAT(Part Average Test) 분석을 활용하여, 이 테스터는 양품 장치로부터 기준선을 설정하여 집적 회로(IC) 내의 근접 단락, 이탈 와이어, 와이어 스윕 및 새그와 같은 편차를 신속하게 감지합니다. 이 기능은 강력한 제품 품질 관리를 보장하고 제조 효율성을 크게 향상시킵니다. 전기 구조 테스터를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
백서
사례연구
사례 연구
사례 연구
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
전기 구조 테스터(EST)는 장치를 개봉하거나 손상시키지 않고 IC 패키지 내부의 와이어 본드와 같은 내부 연결의 물리적 무결성을 평가합니다. 정전 용량 감지를 사용하여 즉시 기능에 영향을 미치지 않을 수 있지만 수율 손실 또는 장기적인 신뢰성 문제로 이어질 수 있는 구조적 변화를 감지합니다.
s8050은 근접 단락, 이탈 또는 정렬 불량 와이어, 와이어 스윕, 와이어 새그를 포함하여 광범위한 와이어 본드 결함을 감지합니다. 이러한 미묘한 결함은 육안 검사나 기능 테스트에서 종종 놓치기 쉽지만, 조기에 선별되지 않으면 잠재적인 고장으로 이어질 수 있습니다.
s8050은 최대 20개의 병렬 사이트를 지원하는 확장 가능한 다중 사이트 기능으로 고처리량 테스트를 지원합니다. 기존 샘플링 기반 검사 방식과 달리, 제조업체는 훨씬 더 많은 비율의 디바이스를 효율적으로 선별하여 생산 속도를 유지하면서 출하 품질을 향상시킬 수 있습니다.
육안 검사 및 X선 시스템은 이미징에 의존하며 종종 샘플링 기반으로 사용되어 미묘하거나 초기 단계의 결함을 놓칠 수 있습니다. s8050은 전기적 감지를 부품 평균 테스트(PAT)와 결합하여 양품에서 기준선을 설정하고 테스트된 모든 디바이스에서 작은 구조적 편차를 감지합니다. 이를 통해 보다 일관된 결함 감지가 가능하며 대량 생산에서 불량품 유출 위험을 줄일 수 있습니다.
예. s8050은 테스트 대상 디바이스(DUT)에 물리적 또는 전기적 스트레스를 주지 않는 저수준 정전 용량 감지를 사용합니다. 이를 통해 디바이스는 완전히 손상되지 않은 상태를 유지하며 다운스트림 테스트, 시스템 통합 또는 출하에 적합합니다.
s8050은 QFP 및 유사한 리드프레임 기반 형식과 같은 단일 다이 와이어 본딩 IC 패키지에 최적화되어 있습니다. nanoVTEP 기술은 이러한 패키지 유형에서 와이어 본드 구조적 무결성을 고감도로 감지하도록 특별히 설계되었으며, 이들 패키지 유형에서는 정밀한 결함 선별이 품질 및 신뢰성에 매우 중요합니다.
s8050은 일반적으로 반도체 조립 및 테스트 흐름에서 IC 패키징(포스트 몰드) 이후에 사용됩니다. 최종 테스트 또는 출하 전에 구조적 결함을 감지하여 검사 및 기능 테스트를 보완하고 전반적인 제품 품질을 향상시킵니다.