s8050 電氣結構測試儀

打線接合的非破壞性電氣結構測試

Keysight s8050 電氣結構測試儀是一種非破壞性、電容式測試解決方案,旨在偵測積體電路 (IC) 封裝中的打線接合缺陷。s8050 採用奈米無向量測試增強效能 (nanoVTEP) 技術和部件平均測試 (PAT),無需為待測裝置供電即可識別細微的結構缺陷。它通常部署在後模 IC 組裝製程中,以在最終測試前驗證打線接合的完整性,協助製造商減少漏失、最大程度地減少返工並提高整體良率。立即索取報價或訂購我們其中一款熱門配置。需要協助選擇?請查看下方資源。

具備可擴充架構的高平行度

支援多達 20 個並行測試站點,使用多個 VAM+ 和 nanoVTEP 調理卡。這種可擴充設計可實現彈性的系統擴充,同時提供每小時高達 72,000 個單元的高吞吐量測試。

細微打線缺陷偵測

可識別多種打線缺陷,包括近短路、雜散線、打線偏移和打線下垂。可及早偵測可能影響下游良率和長期可靠性的潛在問題。

非破壞性檢測

使用 nanoVTEP 電容感測技術搭配低電位電刺激,評估打線接合的存在與方向。此方法可避免待測裝置 (DUT) 承受實體或電氣應力,使其成為模後 IC 組裝的理想選擇。

透過零件平均測試 (PAT) 進行偏差偵測

使用動態 PAT 進行晶圓條測試,並使用即時 PAT 進行單一化元件測試,以維持準確的基準。調適性限制可減少誤判、降低報廢率,並降低重新測試的要求。

產品影像
  • System width

    700 mm to 1,430 mm

  • Test types

    Single Die Wire-Bonded Packages

典型配置

Image of 電氣結構測試儀
電氣結構測試儀
型號
Q3800A
測試類型
單晶片打線接合封裝
系統寬度
700 mm to 1,430 mm
最大並行測試
4 至 20 個站點

常見問題