Carregando...

Mostrando 20 de 829

Classificar:
Pop
Popularidade O mais novo Relevência
Popularidade O mais novo Relevância
Medical Company Increases Signal Integrity in Ultra-High Definition Endoscopy Systems

Adicionado aos favoritos

Removido dos favoritos

Empresa do setor médico aumenta a integridade do sinal em sistemas de endoscopia de ultra-alta definição

O panorama médico passou por uma transformação drástica, com a endoscopia emergindo como uma ferramenta diagnóstica fundamental que revolucionou o atendimento ao paciente. A endoscopia utiliza um endoscópio flexível ou rígido, equipado com fonte de luz e câmera. Essa ferramenta diagnóstica permite o acesso a diversos sistemas de órgãos internos, proporcionando aos profissionais de saúde uma visão das estruturas anatômicas internas do corpo humano para avaliação diagnóstica e procedimentos minimamente invasivos, como a cirurgia laparoscópica. Esse procedimento versátil ampliou seu alcance a vários sistemas de órgãos, proporcionando aos profissionais de saúde uma visão abrangente das estruturas anatômicas internas. Uma empresa líder em tecnologia médica, especializada em endoscopia, produz continuamente um endoscópio que oferece imagens de alta qualidade para diagnóstico precoce e cirurgia minimamente invasiva. Com o advento do 4K e a iminente transição para imagens em 8K, a demanda por imagens de vídeo de alta definição é fundamental para a precisão dos procedimentos médicos. A equipe de P&D da empresa precisava garantir que a taxa de transferência de dados dessas imagens ultrapassasse 10 Gbps, um grande desafio técnico. Os especialistas em engenharia da Keysight recomendaram as soluções de projeto digital de alta velocidade, que incluem os osciloscópios da série Infiniium Z da Keysight, os testadores de taxa de erros de bits (BERTs) da Keysight, os analisadores de rede vetorial com refletometria no domínio do tempo (VNA-TDR) da Keysight e o software PathWave Advanced Design System (ADS) da Keysight.

Scaling AI Data Centers

Adicionado aos favoritos

Removido dos favoritos

Dimensionamento de centros de dados de IA

O documento Scaling AI Data Centers explica por que a computação em escala de IA pressiona todas as partes do data center e por que remover uma restrição geralmente expõe a próxima. Ele apresenta uma estrutura de chip a cluster que abrange projeto pré-silício, wafers, chips e chiplets, placas, servidores, racks, data centers completos e implantações de borda. O documento posiciona a vantagem estratégica da Keysight Technologies como amplitude mais correlação: prever o comportamento do sistema antes que o hardware exista, mapear as margens físicas na camada de wafer e fotônica e, em seguida, validar as interconexões e cargas de trabalho em condições semelhantes às de produção. Em toda a pilha, ele destaca áreas de solução, como automação de projeto eletrônico para interconexão de chiplets e projeto fotônico, teste automatizado de wafer de silício e fotônica de silício, validação pós-silício para padrões die-to-die como UCIe e sinal em nível de placa, integridade de energia e depuração de interferência eletromagnética. Em seguida, passa para a validação de servidores e racks com análise de protocolo, fluxos de trabalho de transceptores Ethernet 800G e 1,6T, geração de tráfego em alta escala para padrões de treinamento e inferência e validação de transporte Ethernet para RoCEv2 e Ultra Ethernet. Em escala de data center e borda, adiciona emulação, testes de segurança e desempenho, análise de transporte óptico coerente, visibilidade de rede e validação sem fio e AI-RAN. Conclui que os desafios em várias camadas exigem conhecimento em vários níveis, combinando insights baseados em física com o contexto do sistema para ajudar as equipes a permanecerem confiantes e à frente das gerações.

Exibindo 20 de 829 Carregar mais