Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Crie sinais em conformidade com os padrões 3GPP 5G NR com os geradores de sinal da Keysight.
Crie sinais em conformidade com os padrões 3GPP 5G NR com os geradores de sinal da Keysight.
N7631EMBC
Crie sinais em conformidade com os padrões 3GPP 5G NR com os geradores de sinal da Keysight.
O Keysight 89601200C fornece análise avançada de sinal vetorial com conectividade de hardware ou gravação sem limites na frequência central e na largura de banda IF/BBIQ, até 64 canais de medição e 512 instâncias VSA paralelas
O Keysight 89601200C fornece análise avançada de sinal vetorial com conectividade de hardware ou gravação sem limites na frequência central e na largura de banda IF/BBIQ, até 64 canais de medição e 512 instâncias VSA paralelas
89601200C
O Keysight 89601200C fornece análise avançada de sinal vetorial com conectividade de hardware ou gravação sem limites na frequência central e na largura de banda IF/BBIQ, até 64 canais de medição e 512 instâncias VSA paralelas
Valide o desempenho real dos dispositivos 5G em um laboratório.
Valide o desempenho real dos dispositivos 5G em um laboratório.
C8709000A
Valide o desempenho real dos dispositivos 5G em um laboratório.
O software Virtual Drive Test permite analisar com eficiência o desempenho de dispositivos 5G New Radio (NR) implantados em redes não autônomas (NSA) ou autônomas (SA) e em vários cenários de mobilidade.
Software que implementa modelagem de canais baseada em geometria de alta fidelidade para a validação de sistemas sem fio avançados.
Software que implementa modelagem de canais baseada em geometria de alta fidelidade para a validação de sistemas sem fio avançados.
F9860000A
Software que implementa modelagem de canais baseada em geometria de alta fidelidade para a validação de sistemas sem fio avançados.
A ferramenta F9860000A Channel Studio Geometric Channel Modeling (GCM) oferece modelagem estocástica de canais flexível e de alta fidelidade, além de permitir a criação de ambientes virtuais de RF nos quais todos os transmissores e receptores recebem localizações físicas e características de RF. As posições, velocidades e orientações dos aparelhos de rádio podem ser atualizadas dinamicamente, permitindo que os dispositivos se movam ao longo de trajetórias predefinidas com velocidades e orientações configuráveis. A ferramenta é compatível com os modelos de canal espacial 3GPP especificados na TR 38.901.
A ferramenta GCM oferece uma maneira intuitiva e eficiente de criar cenários de teste dinâmicos. Com apenas alguns cliques do mouse, os usuários podem adicionar ou remover rádios e definir as condições dos canais e as interações entre qualquer combinação de transmissores e receptores. O recurso opcional de modelagem de arranjos de antenas permite a simulação de uma ampla variedade de sistemas de antenas do mundo real, desde simples antenas dipolo até arranjos avançados de antenas Massive MIMO.
A ferramenta oferece suporte a cenários de teste tanto com fio quanto sem fio (OTA), proporcionando flexibilidade em diversos fluxos de trabalho de desenvolvimento e validação. Além disso, a Ferramenta GCM pode gerar conjuntos de dados de modelos de canal estocásticos baseados em geometria para o treinamento de modelos de IA/ML e para a avaliação comparativa direcionada a casos de uso de RAN com IA e dispositivos com IA.
O software WaveJudge, de fácil utilização, simplifica muito a configuração do teste e fornece uma rápida confirmação gráfica da configuração do teste. Suas excelentes ferramentas de análise visual podem ser expandidas para solucionar problemas em ambientes de plataforma cruzada, graças a seus poderosos recursos de importação e exportação.
O software WaveJudge, de fácil utilização, simplifica muito a configuração do teste e fornece uma rápida confirmação gráfica da configuração do teste. Suas excelentes ferramentas de análise visual podem ser expandidas para solucionar problemas em ambientes de plataforma cruzada, graças a seus poderosos recursos de importação e exportação.
WJ001000A
O software WaveJudge, de fácil utilização, simplifica muito a configuração do teste e fornece uma rápida confirmação gráfica da configuração do teste. Suas excelentes ferramentas de análise visual podem ser expandidas para solucionar problemas em ambientes de plataforma cruzada, graças a seus poderosos recursos de importação e exportação.
Avalie rapidamente o tráfego sem fio capturado durante testes de campo ou em laboratório com a poderosa interface gráfica do software WaveJudge. Seu forte enfoque na resolução visual de problemas e na análise gráfica intuitiva o torna uma excelente ferramenta para analisar a interação entre os protocolos PHY e das camadas superiores das tecnologias 5G NR, NTN, Wi-Fi, LTE, V2X e IoT. Identifique facilmente erros no tempo de transmissão das mensagens, nos valores dos parâmetros ou na sequência, e resolva problemas com a decodificação completa do tráfego na Lista de Mensagens. Investigue problemas intermitentes com visualizações gráficas detalhadas correlacionadas às mensagens selecionadas.
Com recursos robustos de importação e exportação, o software WaveJudge permite uma análise visual integrada em diferentes plataformas. O mesmo software pode ser utilizado com as plataformas de hardware WaveJudge, onde sua interface de controle intuitiva simplifica a configuração dos testes e oferece uma confirmação gráfica instantânea das configurações de teste.
Realize medições de padrão de antena esférica e calibração de phased array com alta precisão e velocidade.
Realize medições de padrão de antena esférica e calibração de phased array com alta precisão e velocidade.
S7601A
Realize medições de padrão de antena esférica e calibração de phased array com alta precisão e velocidade.
O conjunto de ferramentas de medição de antenas S7601A é uma solução abrangente para testar e verificar diferentes tipos de antenas para comunicação celular, automotiva e via satélite com a ajuda dos seguintes componentes.
O F9650A é a solução compacta de faixa de teste de antena (CATR) da Keysight, oferecendo diâmetros de zona silenciosa de 30 e 40 cm em um formato modular para operação de 6 a 110 GHz para conformidade total, emissões espúrias e testes de projeto de antena; condições de temperatura extrema (ETC) são opcionais. Para volumes de teste e dispositivos maiores, bem como frequências mais baixas, também estão disponíveis câmaras anecoicas de tamanho normal.
Para medições de padrões de antenas passivas e matrizes faseadas, o aplicativo F7601000A Antenna Measurement Toolset da Keysight oferece as seguintes opções.
As soluções de teste de antenas da Keysight podem ser configuradas com uma variedade de equipamentos de teste de RF e comunicação por rádio, incluindo a popular linha de analisadores de rede vetorial da Keysight, como nossa série PNA-X.
Leia mais sobre testes de antenas de matriz faseada neste resumo da solução.