Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
키사이트 신호 발생기를 사용하여 3GPP 5G NR 표준을 준수하는 신호를 생성하십시오.
키사이트 신호 발생기를 사용하여 3GPP 5G NR 표준을 준수하는 신호를 생성하십시오.
N7631EMBC
키사이트 신호 발생기를 사용하여 3GPP 5G NR 표준을 준수하는 신호를 생성하십시오.
89600 VSA 소프트웨어를 구성하는 신호 분석 도구에는 시간 및 주파수 도메인 측정, 하드웨어 연결 등이 포함됩니다.
89600 VSA 소프트웨어를 구성하는 신호 분석 도구에는 시간 및 주파수 도메인 측정, 하드웨어 연결 등이 포함됩니다.
89601200C
89600 VSA 소프트웨어를 구성하는 신호 분석 도구에는 시간 및 주파수 도메인 측정, 하드웨어 연결 등이 포함됩니다.
첨단 무선 시스템 검증을 위한 고정밀 기하학 기반 채널 모델링을 구현하는 소프트웨어.
첨단 무선 시스템 검증을 위한 고정밀 기하학 기반 채널 모델링을 구현하는 소프트웨어.
Channel Studio는 다음에 대한 고급 무선 채널 모델링을 제공합니다.
Compatible hardware platforms:
응용 분야:
실험실에서 5G 디바이스의 실제 성능을 검증합니다.
실험실에서 5G 디바이스의 실제 성능을 검증합니다.
가상 드라이브 테스트 소프트웨어는 비단독형(NSA) 또는 단독형(SA) 네트워크에 배포된 5G 신규 무선(NR) 디바이스의 성능을 다양한 이동성 시나리오에서 효율적으로 분석할 수 있도록 합니다.
사용자 친화적인 WaveJudge 소프트웨어는 테스트 설정을 크게 간소화하고 테스트 구성에 대한 신속한 그래픽 확인을 제공합니다. 뛰어난 시각적 분석 도구는 강력한 가져오기 및 내보내기 기능 덕분에 크로스 플랫폼 환경에서 문제 해결을 위해 확장될 수 있습니다.
사용자 친화적인 WaveJudge 소프트웨어는 테스트 설정을 크게 간소화하고 테스트 구성에 대한 신속한 그래픽 확인을 제공합니다. 뛰어난 시각적 분석 도구는 강력한 가져오기 및 내보내기 기능 덕분에 크로스 플랫폼 환경에서 문제 해결을 위해 확장될 수 있습니다.
WJ001000A
사용자 친화적인 WaveJudge 소프트웨어는 테스트 설정을 크게 간소화하고 테스트 구성에 대한 신속한 그래픽 확인을 제공합니다. 뛰어난 시각적 분석 도구는 강력한 가져오기 및 내보내기 기능 덕분에 크로스 플랫폼 환경에서 문제 해결을 위해 확장될 수 있습니다.
WaveJudge 소프트웨어의 강력한 그래픽 사용자 인터페이스를 통해 현장 또는 실험실 테스트 중에 캡처된 무선 트래픽을 신속하게 평가할 수 있습니다. 시각적 문제 해결과 직관적인 그래픽 분석에 중점을 두어 5G NR, NTN, Wi-Fi, LTE, V2X 및 IoT 기술의 PHY와 상위 계층 프로토콜 간의 상호 작용을 분석하는 데 탁월한 도구입니다. 메시지 타이밍, 파라미터 값 또는 시퀀스의 오류를 쉽게 식별하고, 메시지 목록에서 트래픽의 전체 디코딩을 통해 문제를 해결할 수 있습니다. 선택한 메시지와 연관된 통찰력 있는 그래픽 시각화를 통해 간헐적인 문제를 조사할 수 있습니다.
강력한 가져오기 및 내보내기 기능을 통해 WaveJudge 소프트웨어는 다양한 플랫폼에서 원활한 시각적 분석을 가능하게 합니다. 동일한 소프트웨어는 WaveJudge 하드웨어 플랫폼과 함께 사용할 수 있으며, 사용자 친화적인 제어 인터페이스는 테스트 설정을 간소화하고 테스트 구성에 대한 즉각적인 그래픽 확인을 제공합니다.
구형 안테나 패턴 측정 및 위상 배열 교정을 높은 정확도와 속도로 수행합니다.
구형 안테나 패턴 측정 및 위상 배열 교정을 높은 정확도와 속도로 수행합니다.
S7601A 안테나 측정 툴셋은 다음 구성 요소를 사용하여 셀룰러, 자동차 및 위성 통신용 다양한 유형의 안테나를 테스트하고 검증하는 포괄적인 솔루션입니다.
F9650A는 키사이트의 소형 안테나 테스트 범위(CATR) 솔루션으로, 6-110GHz 범위에서 전체 적합성, 스퓨리어스 방출 및 안테나 설계 테스트를 위해 모듈형 형식으로 30cm 및 40cm의 정숙 영역 직경을 제공합니다. 극한 온도 조건(ETC)은 옵션입니다. 더 큰 테스트 볼륨과 디바이스, 그리고 더 낮은 주파수를 위해서는 풀 사이즈 무반향 챔버도 사용할 수 있습니다.
위상 배열 및 수동 안테나 패턴 측정의 경우, 키사이트의 F7601000A 안테나 측정 툴셋 애플리케이션은 다음 옵션을 제공합니다.
키사이트의 안테나 테스트 솔루션은 PNA-X 시리즈와 같은 키사이트의 인기 있는 벡터 네트워크 분석기 라인을 포함하여 다양한 RF 및 무선 통신 테스트 장비로 구성할 수 있습니다.
이 솔루션 브리프에서 위상 배열 안테나 테스트에 대해 자세히 알아보십시오.