Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
キーサイト信号発生器を使用して3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成。
キーサイト信号発生器を使用して3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成。
N7631EMBC
キーサイト信号発生器を使用して3GPP 5G NR規格に準拠した信号を作成。
89600 VSAソフトウェアを構成する信号解析ツールには、タイムドメインと周波数ドメインの測定、ハードウェアインターフェース などがあります。
89600 VSAソフトウェアを構成する信号解析ツールには、タイムドメインと周波数ドメインの測定、ハードウェアインターフェース などがあります。
89601200C
89600 VSAソフトウェアを構成する信号解析ツールには、タイムドメインと周波数ドメインの測定、ハードウェアインターフェース などがあります。
5Gデバイスの実環境性能をラボで検証します。
5Gデバイスの実環境性能をラボで検証します。
バーチャル・ドライブ・テスト・ソフトウェアを使用すると、非スタンドアロン(NSA)またはスタンドアロン(SA)ネットワークに配備された5G新無線(NR)デバイスの性能をさまざまなモビリティシナリオの下で効率的に解析することが可能になります。
高度な無線システムの検証向けに、高精度な幾何学ベースのチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
高度な無線システムの検証向けに、高精度な幾何学ベースのチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
F9860000A
高度な無線システムの検証向けに、高精度な幾何学ベースのチャネルモデリングを実装したソフトウェア。
チャネルスタジオは高度な無線チャネルモデリングを提供し以下が可能になります:
互換性のあるハードウェアプラットフォームは以下の通りです:
用途:
ユーザーフレンドリーなWaveJudgeソフトウェアは、テストセットアップを大幅に簡素化し、テスト構成をグラフィカルに素早く確認できます。その優れたビジュアル解析ツールは、強力なインポート/エクスポート機能により、クロスプラットフォーム環境でのトラブルシューティングにも拡張可能です。
ユーザーフレンドリーなWaveJudgeソフトウェアは、テストセットアップを大幅に簡素化し、テスト構成をグラフィカルに素早く確認できます。その優れたビジュアル解析ツールは、強力なインポート/エクスポート機能により、クロスプラットフォーム環境でのトラブルシューティングにも拡張可能です。
WJ001000A
ユーザーフレンドリーなWaveJudgeソフトウェアは、テストセットアップを大幅に簡素化し、テスト構成をグラフィカルに素早く確認できます。その優れたビジュアル解析ツールは、強力なインポート/エクスポート機能により、クロスプラットフォーム環境でのトラブルシューティングにも拡張可能です。
WaveJudgeソフトウェアの強力なグラフィカルユーザーインターフェースにより、フィールドまたはラボテスト中にキャプチャされたワイヤレス通信を迅速に評価できます。ビジュアルによるトラブルシューティングと直感的なグラフィカル解析に重点を置いているため、5G NR、NTN、Wi-Fi、LTE、V2X、IoTテクノロジーのPHY層と上位層プロトコル間の相互作用を解析する優れたツールとなります。メッセージのタイミング、パラメータ値、またはシーケンスのエラーを容易に特定し、メッセージリスト内のトラフィックの完全なデコードにより問題をトラブルシューティングできます。選択されたメッセージと相関する洞察力に富んだグラフィカルな視覚化により、断続的な問題を調査できます。
堅牢なインポート/エクスポート機能を備えたWaveJudgeソフトウェアは、さまざまなプラットフォーム間でのシームレスなビジュアル解析を可能にします。同じソフトウェアをWaveJudgeハードウェアプラットフォームで使用でき、そのユーザーフレンドリーな制御インターフェースにより、テストセットアップが簡素化され、テスト構成のグラフィカルな即時確認が提供されます。
高精度かつ高速で球面アンテナパターン測定とフェーズドアレイ校正を実行します。
高精度かつ高速で球面アンテナパターン測定とフェーズドアレイ校正を実行します。
S7601Aアンテナ測定ツールセットは、以下のコンポーネントを使用して、セルラー、車載、衛星通信向けのさまざまな種類のアンテナをテストおよび検証するための包括的なソリューションです。
F9650Aは、キーサイトのコンパクトアンテナテストレンジ(CATR)ソリューションで、30 cmおよび40 cmの静穏ゾーン径をモジュラー形式で提供し、6~110 GHzでの動作に対応して、完全な適合性、スプリアスエミッション、およびアンテナ設計テストに使用できます。極端な温度条件(ETC)はオプションです。より大きなテストボリュームとデバイス、および低周波数向けには、フルサイズの電波暗室も利用可能です。
フェーズドアレイおよび受動アンテナパターン測定向けに、キーサイトのF7601000Aアンテナ測定ツールセットアプリケーションは以下のオプションを提供します。
キーサイトのアンテナテストソリューションは、キーサイトの人気製品であるPNA-Xシリーズなどのベクトルネットワークアナライザを含む、さまざまなRFおよび無線通信テスト機器と構成できます。
フェーズドアレイアンテナのテストについては、このソリューションブリーフで詳細をご覧ください。