使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。

Pathwave test software

顯示 6 個 (共 6 個)

Image of  PathWave Signal Generation For 5G NR, Waveform Playback
PathWave 訊號產生,適用於 5G NR,波形播放
型號
N7631EMBC

搭配 Keysight 訊號產生器,建立符合 3GPP 5G NR 標準的訊號。

Image of  89600 向量信號分析基礎平台
89600 向量訊號分析基礎平台
型號
89601200C

89600 VSA 軟體內含各種訊號分析工具,包括時域和頻域量測、硬體連接等。

Channel Studio 影像
Channel Studio
型號
F9860000A

一款用於先進無線系統驗證、實現高保真度基於幾何的通道建模的軟體。

虛擬路測軟體的影像
虛擬路測軟體
型號
C8709000A

在實驗室中驗證 5G 裝置的真實世界性能。

WaveJudge 無線分析軟體的圖片
WaveJudge 無線分析儀軟體
型號
WJ001000A

使用者友善的 WaveJudge 軟體大幅簡化了測試設定,並提供測試配置的快速圖形確認。其出色的視覺分析工具,歸功於強大的匯入和匯出功能,可擴展至跨平台環境進行故障排除。

天線測量工具組的圖片
天線量測工具組
型號
S7601A

執行球形天線方向圖量測和相控陣列校準,兼具高準確性和速度。

全部清除