Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O hardware de emulação de canais PROPSIM da Keysight traz condições reais de radiocomunicação para o laboratório, a fim de acelerar o desenvolvimento e a validação de sistemas 5G, 6G, WLAN e de satélite. Projetados para a emulação precisa de ambientes complexos de RF, incluindo MIMO (Multiple-Input/Multiple-Output) em grande escala, beamforming e mobilidade de alta velocidade, os emuladores de canal PROPSIM permitem testes escaláveis e repetíveis nas bandas abaixo de 6 GHz e de ondas milimétricas (mmWave). Seja na construção de estações base, dispositivos ou terminais de satélite, nossas soluções de emulação de canal ajudam a reduzir a dependência de testes de campo, replicando o desvanecimento por multipath, os efeitos Doppler e as transferências de chamada em um ambiente controlado.
Emule a propagação do mundo real para sistemas MIMO massivos e antenas ativas com modelagem espacial e dinâmica precisa em dezenas de canais de RF.
Suporta emulação em frequências abaixo de 6 GHz e mmWave, com larguras de banda escaláveis de até 1,6 GHz, ideal para 5G New Radio (NR), FR2 e exploração 6G.
Ajuste dinamicamente os parâmetros de desvanecimento, mobilidade e interferência durante testes OTA ao vivo para simular efeitos de propagação que variam com o tempo.
Crie cenários de teste personalizados para emular canais de rádio dinâmicos coerentes em fase e tempo para testar diversos transceptores de RF.
Maximum number of channels
16 até 64
Maximum RF bandwidth
1,200 MHz até 1,600 MHz
Frequency range
3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 6 GHz to 12 GHz, 7 GHz to 15 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 43.5 GHz, 450 MHz to 7.25 GHz, 7.25 GHz to 15 GHz
MIMO Topology
16x8, 16x16, 32x8, 32x16, 64x8, 64x16, 2x2, 4x2, 4x4, 8x2, 8x4, 8x8
F8820B
O emulador de canal de RF F8820B PROPSIM FS16 da Keysight permite que você realize benchmarking em laboratório de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto - desde a pesquisa e o desenvolvimento até a aceitação e a otimização do desempenho em campo.
O emulador de canal RF F8820B PROPSIM FS16 da Keysight permite realizar testes comparativos em laboratório de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto – desde a pesquisa e desenvolvimento até a aceitação e otimização do desempenho em campo. O PROPSIM FS16 emula os canais de rádio dinâmicos entre transmissores e receptores em tempo real. Ele oferece suporte econômico a configurações de teste de desvanecimento unidirecionais e bidirecionais necessárias em testes sem fio em aplicações 6G, 5G, LTE, aeroespaciais e de defesa.
O F8820B suporta uma ampla gama de cenários de implantação:
F8820A
O emulador de canal RF F8820A PROPSIM FS16 permite realizar testes comparativos em laboratório de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto – desde a pesquisa e desenvolvimento até a aceitação e otimização do desempenho em campo.
O emulador de canal RF F8820A PROPSIM FS16 da Keysight permite realizar testes comparativos em laboratório de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto – desde a pesquisa e desenvolvimento até a aceitação e otimização do desempenho em campo. O PROPSIM FS16 emula os canais de rádio dinâmicos entre transmissores e receptores em tempo real. Ele oferece suporte econômico a configurações de teste de desvanecimento unidirecional e bidirecional necessárias em testes sem fio em aplicações 5G, LTE, aeroespaciais e de defesa.
O F8820A suporta uma ampla gama de cenários de implantação:*
* Requer configuração e licenças de produto aplicáveis
F8800B
O primeiro emulador de canal RF F8800B PROPSIM F64 da Keysight no mercado permite que os usuários realizem benchmarking de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto, desde a pesquisa e desenvolvimento até a aceitação e otimização do desempenho em campo.
O primeiro emulador de canal RF F8800B PROPSIM F64 da Keysight no mercado permite que os usuários realizem benchmarking de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto, desde a pesquisa e desenvolvimento até a aceitação e otimização do desempenho em campo. Ao realizar a maioria dos testes em um ambiente de laboratório realista, os usuários podem otimizar o tempo de lançamento no mercado com maior maturidade e reduzir os custos relacionados ao desenvolvimento e manutenção do produto.
O F8800B suporta uma ampla gama de cenários e tecnologias de implantação:
F8800A
O primeiro emulador de canal de RF F8800A PROPSIM F64 do mercado da Keysight permite que os usuários realizem benchmarking de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto, desde a pesquisa e o desenvolvimento até a aceitação e a otimização do desempenho em campo.
O primeiro emulador de canal RF F8800A PROPSIM F64 da Keysight no mercado permite que os usuários realizem benchmarking de dispositivos, estações base, rádios digitais e sistemas de sensores em todo o fluxo de trabalho do produto, desde a pesquisa e desenvolvimento até a aceitação e otimização do desempenho em campo. Ao realizar a maioria dos testes em um ambiente de laboratório realista, os usuários podem otimizar o tempo de lançamento no mercado com maior maturidade e reduzir os custos relacionados ao desenvolvimento e manutenção do produto.
O F8800A suporta uma ampla gama de cenários de implantação:*
* Requer configuração e licenças de produto aplicáveis
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O hardware da PROPSIM permite que os engenheiros reproduzam as condições reais dos canais sem fio em um ambiente de laboratório. Ele é utilizado para simular o comportamento dos sinais em ambientes complexos de RF, como implantações urbanas, rurais ou em ambientes internos, abrangendo tecnologias como 5G, 6G, LTE, Wi-Fi 6/7, V2X, satélite e outras.
Com o hardware de emulação de canal, as equipes podem testar dispositivos e sistemas sem fio sob condições controladas e repetíveis, como desvanecimento multipath, Doppler, atrasos, transferências, interferências e comportamento do canal MIMO. Ele oferece suporte a tudo, desde pesquisa e desenvolvimento inicial e prototipagem até conformidade e validação do sistema, tornando-o uma solução essencial para aplicações de telecomunicações, automotivas, satelitais e IoT.
Sim, o PROPSIM é utilizado atualmente pelos principais laboratórios de pesquisa e fornecedores de telecomunicações para o desenvolvimento inicial da 6G. Ele permite testar:
O hardware de emulação de canal suporta definições flexíveis de forma de onda e APIs abertas, sendo uma plataforma ideal para prototipagem 6G, validação de simulação e testes em tempo real de hardware-in-the-loop (HIL).
O hardware da PROPSIM oferece configurações modulares que variam desde configurações de bancada de 2 canais até bancos de teste completos com vários nós, com dezenas de portas para estações base, equipamentos de usuário (UE) e terminais de satélite. Seu design modular permite a expansão para lidar com maior complexidade, como a adição de mais trajetórias espaciais, o aumento da cobertura de frequência ou a incorporação de perfis de interferência e bloqueio para aplicações de defesa.
O hardware do emulador de canal fornece modelagem espacial realista de canal para sistemas de antenas complexos com:
Isso permite que pesquisadores e equipes de validação testem com precisão o desempenho de estações base MIMO massivas, rastreamento de feixe UE e algoritmos de multiplexação espacial em condições de RF realistas.