Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 PROPSIM 채널 에뮬레이션 하드웨어는 실제 무선 환경을 실험실로 가져와 5G, 6G, WLAN 및 위성 시스템의 개발 및 검증을 가속화합니다. 대규모 다중 입력/다중 출력(MIMO), 빔포밍 및 고속 이동성을 포함한 복잡한 RF 환경을 정밀하게 에뮬레이션하도록 설계된 PROPSIM 채널 에뮬레이터는 Sub-6 GHz 및 밀리미터파(mmWave) 대역에서 확장 가능하고 반복 가능한 테스트를 지원합니다. 기지국, 디바이스 또는 위성 터미널을 구축하든 관계없이, 키사이트의 채널 에뮬레이션 솔루션은 제어된 환경에서 다중 경로 페이딩, 도플러 효과 및 핸드오버를 재현하여 현장 테스트에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 됩니다.
수십 개의 RF 채널에서 정밀한 공간 및 동적 모델링을 통해 대규모 MIMO 및 능동 안테나 시스템에 대한 실제 전파를 에뮬레이션합니다.
sub-6 GHz 및 mmWave 주파수 전반에 걸친 에뮬레이션을 지원하며, 최대 1.6 GHz의 확장 가능한 대역폭을 제공하여 5G New Radio(NR), FR2 및 6G 탐색에 이상적입니다.
라이브 OTA 테스트 중에 페이딩, 이동성 및 간섭 파라미터를 동적으로 조정하여 시간 가변 전파 효과를 시뮬레이션합니다.
다양한 RF 트랜시버 테스트를 위해 위상 및 시간 코히어런트 동적 무선 채널을 에뮬레이션하는 맞춤형 테스트 시나리오를 생성합니다.
Maximum number of channels
16 ~ 64
Maximum RF bandwidth
1,200 MHz ~ 1,600 MHz
Frequency range
3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 6 GHz to 12 GHz, 7 GHz to 15 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 43.5 GHz, 450 MHz to 7.25 GHz, 7.25 GHz to 15 GHz
MIMO Topology
16x8, 16x16, 32x8, 32x16, 64x8, 64x16, 2x2, 4x2, 4x4, 8x2, 8x4, 8x8
F8820B
키사이트의 F8820B PROPSIM FS16 RF 채널 에뮬레이터는 연구 개발부터 인수 및 현장 성능 최적화에 이르는 전체 제품 워크플로우 전반에 걸쳐 장치, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 실험실 내 벤치마킹을 수행할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 F8820B PROPSIM FS16 RF 채널 에뮬레이터는 연구 개발부터 승인 및 현장 성능 최적화에 이르는 전체 제품 워크플로우 전반에 걸쳐 장치, 기지국, 디지털 무선 통신 및 센서 시스템에 대한 실험실 내 벤치마킹을 수행할 수 있도록 지원합니다. PROPSIM FS16은 송신기와 수신기 간의 동적 무선 채널을 실시간으로 에뮬레이션합니다. 이 에뮬레이터는 6G, 5G, LTE, 항공우주 및 방위 애플리케이션 전반의 무선 테스트에 필요한 단방향 및 양방향 페이딩 테스트 구성을 비용 효율적으로 지원합니다.
F8820B는 광범위한 배포 시나리오를 지원합니다.
F8820A
F8820A PROPSIM FS16 RF 채널 에뮬레이터는 연구 개발부터 인수 및 현장 성능 최적화에 이르는 전체 제품 워크플로우 전반에 걸쳐 장치, 기지국, 디지털 무선 통신 장비 및 센서 시스템의 실험실 내 벤치마킹을 수행할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 F8820A PROPSIM FS16 RF 채널 에뮬레이터를 사용하면 연구 개발부터 승인 및 현장 성능 최적화에 이르는 전체 제품 워크플로우에서 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 실험실 내 벤치마킹을 수행할 수 있습니다. PROPSIM FS16은 송신기와 수신기 간의 동적 무선 채널을 실시간으로 에뮬레이션합니다. 이는 5G, LTE 및 항공우주 및 방위 애플리케이션 전반의 무선 테스트에 필요한 단방향 및 양방향 페이딩 테스트 구성을 비용 효율적으로 지원합니다.
F8820A는 다양한 배포 시나리오를 지원합니다:*
* 해당 제품 구성 및 라이선스가 필요합니다.
F8800B
키사이트의 시장 최초 F8800B PROPSIM F64 RF 채널 에뮬레이터는 사용자가 연구 개발부터 승인 및 현장 성능 최적화에 이르는 전체 제품 워크플로우에서 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 벤치마킹을 수행할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 시장 최초 F8800B PROPSIM F64 RF 채널 에뮬레이터는 사용자가 연구 개발부터 승인 및 현장 성능 최적화에 이르는 전체 제품 워크플로우에서 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 벤치마킹을 수행할 수 있도록 지원합니다. 현실적인 실험실 환경에서 대부분의 테스트를 수행함으로써 사용자는 향상된 완성도로 출시 시간을 최적화하고 제품 개발 및 유지 보수와 관련된 비용을 절감할 수 있습니다.
F8800B는 광범위한 배포 시나리오 및 기술을 지원합니다.
F8800A
키사이트의 시장 최초 F8800A PROPSIM F64 RF 채널 에뮬레이터는 사용자가 연구 개발부터 승인 및 현장 성능 최적화에 이르는 전체 제품 워크플로에서 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 벤치마킹을 수행할 수 있도록 합니다.
키사이트의 시장 최초 F8800A PROPSIM F64 RF 채널 에뮬레이터는 사용자가 연구 개발부터 승인 및 현장 성능 최적화에 이르는 전체 제품 워크플로에서 디바이스, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 벤치마킹을 수행할 수 있도록 합니다. 실제 연구실 환경에서 대부분의 테스트를 수행함으로써 사용자는 향상된 완성도로 출시 시간을 최적화하고 제품 개발 및 유지 보수와 관련된 비용을 절감할 수 있습니다.
F8800A는 다양한 배포 시나리오를 지원합니다:*
* 해당 제품 구성 및 라이선스가 필요합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
PROPSIM 하드웨어는 엔지니어가 실제 무선 채널 조건을 실험실 환경에서 재현할 수 있도록 합니다. 이것은 5G, 6G, LTE, Wi-Fi 6/7, V2X, 위성 등 다양한 기술과 도시, 농촌 또는 실내 배치와 같은 복잡한 RF 환경에서 신호가 어떻게 동작하는지 에뮬레이션하는 데 사용됩니다.
채널 에뮬레이션 하드웨어를 통해 팀은 다중 경로 페이딩, 도플러, 지연, 핸드오버, 간섭 및 MIMO 채널 동작과 같은 제어되고 반복 가능한 손상 조건에서 무선 장치 및 시스템을 테스트할 수 있습니다. 이는 초기 R&D 및 프로토타이핑부터 적합성 및 시스템 검증에 이르기까지 모든 것을 지원하며, 통신, 자동차, 위성 및 IoT 애플리케이션을 위한 미션 크리티컬 솔루션이 됩니다.
예, PROPSIM은 현재 선도적인 연구소 및 통신 공급업체에서 6G 초기 개발을 위해 사용되고 있습니다. 다음과 같은 테스트를 지원합니다:
채널 에뮬레이션 하드웨어는 유연한 파형 정의 및 개방형 API를 지원하며, 6G 프로토타이핑, 시뮬레이션 검증 및 실시간 HIL(Hardware-in-the-Loop) 테스트를 위한 이상적인 플랫폼입니다.
PROPSIM 하드웨어는 2채널 벤치탑 설정부터 기지국, 사용자 장비(UE) 및 위성 터미널을 위한 수십 개의 포트를 갖춘 완전한 다중 노드 테스트베드까지 확장 가능한 모듈형 구성을 제공합니다. 이 모듈형 설계는 더 많은 공간 경로 추가, 주파수 커버리지 증가 또는 방위 애플리케이션을 위한 간섭 및 재밍 프로파일 통합과 같이 증가하는 복잡성에 대한 확장을 지원합니다.
채널 에뮬레이터 하드웨어는 다음과 같은 복잡한 안테나 시스템에 대한 사실적인 공간 채널 모델링을 제공합니다.
이를 통해 연구원과 검증 팀은 실제 RF 조건에서 대규모 MIMO 기지국, UE 빔 추적 및 공간 다중화 알고리즘의 성능을 정확하게 테스트할 수 있습니다.