Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트의 F8820B PROPSIM FS16 RF 채널 에뮬레이터는 연구 개발부터 인수 및 현장 성능 최적화에 이르는 전체 제품 워크플로우 전반에 걸쳐 장치, 기지국, 디지털 라디오 및 센서 시스템의 실험실 내 벤치마킹을 수행할 수 있도록 지원합니다.
Frequency range
3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 450 MHz to 7.25 GHz, 7.25 GHz to 15 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 43.5 GHz
MIMO Topology
2x2, 4x2, 4x4, 8x2, 8x4, 8x8
Maximum RF bandwidth
1,600 MHz
Maximum number of channels
16
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트의 F8820B PROPSIM FS16 RF 채널 에뮬레이터는 연구 개발부터 승인 및 현장 성능 최적화에 이르는 전체 제품 워크플로우 전반에 걸쳐 장치, 기지국, 디지털 무선 통신 및 센서 시스템에 대한 실험실 내 벤치마킹을 수행할 수 있도록 지원합니다. PROPSIM FS16은 송신기와 수신기 간의 동적 무선 채널을 실시간으로 에뮬레이션합니다. 이 에뮬레이터는 6G, 5G, LTE, 항공우주 및 방위 애플리케이션 전반의 무선 테스트에 필요한 단방향 및 양방향 페이딩 테스트 구성을 비용 효율적으로 지원합니다.
F8820B는 광범위한 배포 시나리오를 지원합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.