PROPSIM FS16 通道模擬器

是德科技的 F8820B PROPSIM FS16 射頻通道模擬器,讓您能在實驗室環境中對各類裝置、基地台、數位無線電及感測器系統進行基準測試,涵蓋整個產品工作流程——從研發階段到驗收測試,乃至現場效能優化。

產品影像
  • Frequency range

    3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 450 MHz to 7.35 GHz, 450 MHz to 9 GHz, 7.05 GHz to 18 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 54 GHz

  • MIMO Topology

    2x2, 4x2, 4x4, 8x2, 8x4, 8x8

  • Maximum RF bandwidth

    1,600 MHz

  • Maximum number of channels

    16

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

查看您設計的真實性能

Keysight 的 F8820B PROPSIM FS16 射頻通道模擬器使您能夠在整個產品工作流程中 – 從研發到驗收和現場性能最佳化 – 在實驗室中對裝置、基地台、數位無線電和感測器系統進行基準測試。PROPSIM FS16 即時模擬發射器和接收器之間的動態無線電通道。它經濟高效地支援 6G、5G、LTE 以及航太和國防應用中的無線測試所需的單向和雙向衰落測試配置。

F8820B 符合所有 5G NR 的關鍵技術要求,包括:
  • 訊號頻寬:5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、90、100、200、400 MHz
  • 5G NR 載波聚合 (CA) 方案,高達 1.6 GHz
  • 5G NR 頻率範圍 1 和頻率範圍 2
  • 所有 3GPP 標準通道模型
  • Device MIMO OTA TS38.151

F8820B 支援多種部署情境:

  •  
  • 5G 和 5G Advanced 的非獨立組網 (NSA) 與獨立組網 (SA) 模式
  • 非地面網路,NTN (3GPP 和非 3GPP)
  • 6G 技術原型開發 
  • Wi-Fi 7 (802.11be) 和 Wi-Fi 8 (802.11bn) 技術原型開發
  • 超寬頻與 Bluetooth LE 應用案例
  • 從 HF 到毫米波頻率的 RF 通道模擬