Propsimチャネル エミュレーター

Real-World Channel Emulation For Wireless Systems<

キーサイトのチャネルエミュレーションハードウェアは、実環境のワイヤレス条件をラボにもたらし、5G、6G、WLAN、および衛星システムの開発と検証を加速します。大規模MIMO、ビームフォーミング、高速モビリティを含む複雑なRF環境の精密なエミュレーション向けに設計されたキーサイトのチャネルエミュレータは、サブ6 GHz帯およびミリ波(mmWave)帯にわたるスケーラブルで再現性のある試験を可能にします。基地局、デバイス、または衛星端末を構築しているかどうかにかかわらず、当社のチャネルエミュレーションソリューションは、制御された環境でマルチパスフェージング、ドップラー効果、ハンドオーバーを再現することにより、フィールド試験への依存度を低減するのに役立ちます。

空間チャネルモデリング

数十のRFチャネルにわたる高精度な空間および動的モデリングにより、Massive MIMOおよびアクティブアンテナシステムの実環境伝搬をエミュレートします。

広帯域カバレッジ

サブ6 GHzおよびミリ波周波数帯でのエミュレーションをサポートし、最大1.6 GHzのスケーラブルな帯域幅を備え、5G New Radio (NR)、FR2、および6Gの探求に最適です。

動的モビリティとフェージング

ライブOTAテスト中にフェージング、モビリティ、干渉パラメータを動的に調整し、時間変動する伝搬効果をシミュレートします。

プログラマブルなテストシナリオ

位相および時間コヒーレントな動的無線チャネルをエミュレートするカスタムテストシナリオを作成し、多様なRFトランシーバーのテストに対応します。

製品画像
  • Maximum number of channels

    16 ~ 64

  • Maximum RF bandwidth

    1,200 MHz ~ 1,600 MHz

  • Frequency range

    3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 6 GHz to 12 GHz, 7 GHz to 15 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 43.5 GHz, 450 MHz to 7.25 GHz, 7.25 GHz to 15 GHz

  • MIMO Topology

    16x8, 16x16, 32x8, 32x16, 64x8, 64x16, 2x2, 4x2, 4x4, 8x2, 8x4, 8x8

よくあるご質問