Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções de emulação de canais da Keysight permitem a realização de testes realistas e repetíveis em comunicações aeroespaciais, via satélite e de defesa. Ao recriar com precisão os efeitos de propagação do mundo real — incluindo mobilidade, deslocamentos Doppler, atrasos prolongados, atenuacão, interferência e condições dinâmicas de rede — em um ambiente controlado de laboratório, os engenheiros podem avaliar o desempenho, a interoperabilidade e a resiliência do sistema antes da implantação.
As soluções aceleram o desenvolvimento, reduzem o custo e a complexidade dos testes de campo e proporcionam maior confiança de que as comunicações essenciais à missão funcionarão de maneira confiável em ambientes de alta velocidade, longa distância e com exigências operacionais elevadas.
Em combinação com o software Channel Studio, as soluções de emulação de canais da Keysight permitem a criação de representações digitais realistas de ambientes operacionais de rádio. Os engenheiros podem modelar e emular ligações via satélite, plataformas aéreas e cenários de comunicação tática, ajudando a garantir um desempenho confiável do sistema nas complexas condições encontradas em aplicações aeroespaciais, de defesa e de redes não terrestres.
Recrie cenários de redes aéreas, via satélite e táticas em rápida evolução, com efeitos Doppler realistas e condições de canal em rápida mudança.
Verifique a confiabilidade e o desempenho da comunicação antes de a implantação em ambientes onde falhas não são permitidas.
Modele ambientes de rádio complexos, incluindo mobilidade, atenuação, atraso, interferência e efeitos de multipath com alta precisão.
Substitua os dispendiosos testes de campo por condições de teste controladas e repetíveis, que aceleram o desenvolvimento e simplificam a resolução de problemas.
Technology
5G NTN, SATCOM, MANET / Mesh, D2D, C-V2X
Workflow stage
Development and interoperability
Test types
Satellite and aerospace channel emulation testing, MANET / mesh channel emulation testing
S8825A
Testes de links de rádio para satélites e aplicações aeroespaciais em condições realistas de propagação sem fio, com o objetivo de validar links de comunicação espaciais e aéreos com compensação de alto desvio Doppler e atrasos prolongados
O conjunto de ferramentas de emulação de canal para satélites e aeroespacial S8825A é baseado no emulador de canal F8800A F64 ou F8820A FS16 PROPSIM da Keysight. O conjunto de ferramentas permite a validação do desempenho de sistemas de rádio aéreos, aeroespaciais e de satélite em condições de propagação 3D complexas, coerentes e reais, sem comprometer a qualidade.
As aplicações espaciais atuais introduzem novas tecnologias avançadas, incluindo larguras de banda de sinal mais amplas, frequências mais altas e beamforming. Para lidar com as complexidades associadas, a Keysight lançou a primeira solução de emulação de canal do mercado que oferece a maior largura de banda de sinal e o maior número de canais de fading para testar o desempenho de links aeroespaciais e terrestres 5G NTN em uma única unidade.
A validação do desempenho de um ambiente aeroespacial de alta velocidade requer um ambiente de teste que emule altas frequências Doppler e suporte longos atrasos, ambos comuns em links de satélite. A solução de emulação de canal PROPSIM permite que os usuários criem ambientes de teste de alta velocidade que atendem aos mais altos requisitos. Com a solução, os usuários podem criar cenários de teste usando ferramentas PROPSIM ou importar cenários de ferramentas de terceiros. Ao usar uma emulação baseada em arquivo de cenários de teste, a solução de emulação de canal PROPSIM da Keysight garante condições de teste precisas, realistas e repetíveis para aplicações aeroespaciais sem fio, telemetria, satélite e comunicações de banda larga de alta mobilidade.
A demanda por larguras de banda mais amplas leva as redes de satélite a bandas de frequência mais altas. O mais recente 3GPP 5G NTN introduz a banda K, faixa de frequência de 20/30 GHz, que é totalmente compatível com a solução S8825A. Adicionado ao novo transceptor de banda K M1742A, com faixa de frequência de 10 a 32 GHz, o S8825A suporta todos os novos requisitos dos futuros serviços NTN de banda larga.
S8826A
Solução para verificar o desempenho de redes móveis ad hoc (MANETs) em laboratório, em condições reais de propagação de ondas de rádio.
O conjunto de ferramentas de emulação de canal MANET S8826A permite que os usuários avaliem o desempenho ponta a ponta de redes móveis ad hoc (MANET) e sistemas de rádio mesh em condições reais de propagação de rádio. Como uma solução de teste padrão e independente de forma de onda, ele oferece suporte a todos os sistemas proprietários.
Os avanços tecnológicos, como MIMO e beamforming, combinados com a crescente complexidade dos sistemas de comunicação militar sem fio, aceleraram a necessidade de testar topologias de redes em malha de grande porte com condições de canal de rádio e interferência que mudam dinamicamente. É por isso que o Conjunto de Ferramentas de Emulação de Canal MANET S8826A da Keysight oferece suporte a:
O conjunto de ferramentas S8826A é baseado nos emuladores de canalPROPSIM F64 e PROPSIM FS16, que oferecem uma base altamente escalável e flexível para testes MANET:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As soluções de emulação de canais da Keysight implementam integralmente o padrão 3GPP NR-NTN, com modelos de canais prontos para uso que abrangem as órbitas LEO, MEO e GEO. São suportadas configurações de órbita tanto estáticas quanto dinâmicas, permitindo que os engenheiros validem a conformidade de dispositivos e sistemas com o padrão, desde a verificação inicial do protocolo até os testes completos de desempenho.