キーサイトのチャネルエミュレーションソリューションは、航空宇宙、衛星、防衛通信の現実的で再現性のあるテストを可能にします。モビリティ、ドップラーシフト、長遅延、フェージング、干渉、動的なネットワーク条件など、現実世界の伝搬効果を制御されたラボ環境で正確に再現することにより、エンジニアは展開前にシステム性能、相互運用性、および堅牢性を評価できます。
これらのソリューションは開発を加速し、フィールドテストのコストと複雑さを削減し、高速、長距離、および運用上要求の厳しい環境全体でミッションクリティカルな通信が確実に機能するという高い信頼性を提供します。
Channel Studioソフトウェアと組み合わせることで、キーサイトのチャネルエミュレーションソリューションにより、運用無線環境の現実的なデジタル表現を作成できます。エンジニアは、衛星リンク、航空機プラットフォーム、戦術通信シナリオをモデル化およびエミュレートできるため、航空宇宙、防衛、非地上系ネットワーク(NTN)アプリケーションで遭遇する複雑な条件全体にわたって信頼性の高いシステム性能を確保するのに役立ちます。
現実的なドップラー効果と急速に変化するチャネル条件により、高速移動する航空機、衛星、戦術ネットワークシナリオを再現します。
障害が許されない環境での展開前に、通信の信頼性とパフォーマンスを検証します。
モビリティ、フェージング、遅延、干渉、マルチパス効果などを含む複雑な無線環境を、高精度でモデル化します。
開発を加速し、トラブルシューティングを簡素化する、制御された再現可能なテスト条件に、コストのかかるフィールドトライアルを置き換えます。
Technology
5G NTN, SATCOM, MANET / Mesh, D2D, C-V2X
Workflow stage
Development and interoperability
Test types
Satellite and aerospace channel emulation testing, MANET / mesh channel emulation testing
S8825A
現実的な無線伝搬条件での衛星、航空宇宙、無線リンクのテスト。 携帯電話からの衛星接続による5G NTNテストに対応。
S8825A 衛星と航空宇宙のチャネル・エミュレーション・ツールセットは、キーサイトのF8800A F64 または F8820A FS16 PROPSIM チャネルエミュレーターに基づいています。 このツールセットにより、衛星、航空宇宙、航空機の無線システムの性能検証を、妥協のないコヒーレントな実世界の複雑な3D伝搬条件下で行うことができます。
今日の宇宙アプリケーションでは、より広い信号帯域幅、より高い周波数、ビームフォーミングなど、新しい先端技術が導入されています。これに伴う複雑な問題に対処するため、キーサイトは、5G NTN航空宇宙および地上リンクの性能をテストするために、最も広い信号帯域幅と最も多くのフェージングチャネルを提供する市場初のチャネルエミュレーションソリューションを単一機器で導入しました。
高速航空宇宙環境の性能検証には、衛星リンクで一般的な高ドップラー周波数をエミュレートし、長い遅延をサポートするテスト環境が必要です。PROPSIM チャネル・エミュレーション・ソリューションは、最高の要件を満たす高速テスト環境の構築を実現させます。このソリューションにより、ユーザーはPROPSIMツールを使ってテストシナリオを作成したり、サードパーティのツールからシナリオをインポートしたりすることができます。ファイルベースのテストシナリオのエミュレーションを使用することで、キーサイトのPROPSIMチャネルエミュレーションソリューションは、無線航空宇宙、テレメトリ、衛星、高移動度ブロードバンド通信アプリケーションにおいて、正確で現実的、再現性の高いテスト条件を保証します。
PROPSIM RFチャネル・エミュレーターは、正確で現実的、再現性のある無線チャネル条件を作成するための最も高い要求を満たしています PROPSIMチャネルエミュレーターとキーサイトのE7770Aコモン・インターフェース・ユニットおよびキーサイトのリモート無線ヘッド(5G用M1740Aミリ波トランシーバー)を組み合わせることで、6~12 GHzおよびミリ波の24/28/37/44 GHz帯域の周波数にも対応できるようになります。
S8826A
S8826A MANETチャネル・エミュレーション・ツールセットは、モバイル・アドホック・ネットワークの性能を、実際の電波伝搬条件下でラボで検証することができます。
S8826A MANETチャネルエミュレーションツールセットは、実環境の無線伝搬条件下で、モバイルアドホックネットワーク (MANET) およびメッシュ無線システムのエンドツーエンド性能を評価することを可能にします。標準規格や波形に依存しないテストソリューションとして、すべての独自システムをサポートします。
MIMOやビームフォーミングなどの技術的進歩は、ワイヤレス軍事通信システムの複雑性の増大と相まって、動的に変化する無線チャネルおよび干渉条件を備えた大規模なメッシュネットワークトポロジをテストする必要性を加速させています。これが、キーサイトのS8826A MANETチャネルエミュレーションツールセットが以下をサポートする理由です:
S8826Aツールセットは、PROPSIM F64およびPROPSIM FS16チャネルエミュレーターをベースとしており、MANETテストに高度にスケーラブルで柔軟な基盤を提供します:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
キーサイトのチャネルエミュレーションソリューションは、LEO、MEO、GEO軌道をカバーする既製のチャネルモデルを備え、完全な3GPP NR-NTN標準を実装しています。静的および動的の両方の軌道構成がサポートされており、これによりエンジニアは、初期のプロトコル検証から完全な性能テストまで、デバイスおよびシステムの標準への準拠を検証できます。