主な特長

キーサイトE7770A共通インタフェースユニット(CIU)は、6 GHz未満のアップリンクまたはダウンリンクRF信号を6~12 GHzあるいは7.7~14.5 GHzのIF信号にアップまたはダウンコンバートすることにより、被試験デバイス(DUT)に双方向の中間周波数(IF)インタフェースを提供します。 このソリューションにより、5Gリモート無線ヘッド(RRH)用のキーサイトM1740Aミリ波(mmWave)トランシーバーへの制御、電力、局部発振器の周波数入力が得られます。 アップ/ダウンコンバーターおよびRRHコントローラとして、CIUは、6 GHz未満から高IFおよびミリ波帯域への周波数カバレージの拡張をサポートします。

CIUは、キーサイトの5Gソリューションに広く使われる主要コンポーネントです。 これらのソリューションは、5Gチップセット、デバイス、基地局のトランシーバー(Tx)およびレシーバ(Rx)の性能を検証するために必要な信号および解析機能を提供します。

デバイスワークフロー全体のさまざまなテストケース用に設計されたチャンバーで、無線(OTA)でのDUTの性能を迅速に検証します

Aggregated NR Bandwidth
1400 MHz
Bandwidth options
800 MHz
1400 MHz
Frequency range
6 GHz to 12 GHz
7.7 GHz to 14.3 GHz
Maximum bandwidth
1400 MHz
Number of RF Ports
16
Technology
5G NR
WLAN
Aggregated NR Bandwidth
Bandwidth options
Frequency range
Maximum bandwidth
Number of RF Ports
Technology
1400 MHz
800 MHz
1400 MHz
6 GHz to 12 GHz
7.7 GHz to 14.3 GHz
1400 MHz
16
5G NR
WLAN
さらに表示
Aggregated NR Bandwidth:
1400 MHz
Bandwidth options:
800 MHz
1400 MHz
Frequency range:
6 GHz to 12 GHz
7.7 GHz to 14.3 GHz
Maximum bandwidth:
1400 MHz
Number of RF Ports:
16
Technology:
5G NR
WLAN

注目のリソース

関連製品とソリューション

ご要望、ご質問はございませんか。