Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O Keysight M1749A é um Remote Radio Head que permite a realização de testes bidirecionais em cinco bandas de frequência de ondas milimétricas com um único conjunto de hardware.
O Keysight M1749A é um Remote Radio Head que permite a realização de testes bidirecionais em cinco bandas de frequência de ondas milimétricas com um único conjunto de hardware.
M1749A
O Keysight M1749A é um Remote Radio Head que permite a realização de testes bidirecionais em cinco bandas de frequência de ondas milimétricas com um único conjunto de hardware.
O M1749A é um cabeçote de rádio remoto que suporta testes bidirecionais em cinco bandas de frequência mmWave com um conjunto de hardware. Duas portas RF suportam verificação Tx e Rx. Teste com confiança no ar em frequências mmWave nas bandas de 24, 28, 39, 40 GHz e 47 GHz usando um cabeçote de rádio remoto (RRH) M1749A. Verifique o desempenho de Tx e Rx de RFFEs 5G, estações base, chipsets e dispositivos usando estímulos e análises fornecidos por uma das várias plataformas da Keysight.
O M1749B é o único cabeçote de rádio remoto (24–49 GHz) que suporta testes bidirecionais em cinco bandas de frequência mmWave com um único conjunto de hardware.
O M1749B é o único cabeçote de rádio remoto (24–49 GHz) que suporta testes bidirecionais em cinco bandas de frequência mmWave com um único conjunto de hardware.
M1749B
O M1749B é o único cabeçote de rádio remoto (24–49 GHz) que suporta testes bidirecionais em cinco bandas de frequência mmWave com um único conjunto de hardware.
O M1749B é o único Remote Radio Head que suporta testes bidirecionais em cinco bandas de frequência mmWave com um único conjunto de hardware. Duas portas RF suportam verificação Tx e Rx. Teste com confiança no ar em frequências mmWave nas bandas de 24, 28, 39, 40 GHz e 47 GHz usando um Remote Radio Head (RRH) M1749B. Verifique o desempenho de Tx e Rx de RFFEs 5G, estações base, chipsets e dispositivos usando estímulos e análises fornecidos por uma das várias plataformas da Keysight. O M1749B oferece uma potência adicional de +3 dBm em comparação com o M1749A.
A unidade de interface comum (CIU) Keysight E7770A fornece uma interface de frequência intermediária (IF) bidirecional para o dispositivo em teste.
A unidade de interface comum (CIU) Keysight E7770A fornece uma interface de frequência intermediária (IF) bidirecional para o dispositivo em teste.
E7770A
A unidade de interface comum (CIU) Keysight E7770A fornece uma interface de frequência intermediária (IF) bidirecional para o dispositivo em teste.
A unidade de interface comum (CIU) Keysight E7770A fornece uma interface de frequência intermediária (IF) bidirecional para o dispositivo em teste (DUT), convertendo para cima ou para baixo um sinal RF de uplink ou downlink abaixo de 6 GHz em um sinal IF de 6 a 12 GHz ou 7,7 a 14,5 GHz. Esta solução oferece controle, potência e entrada de frequência do oscilador local para o transceptor de ondas milimétricas (mmWave) Keysight M1740A para cabeças de rádio remotas (RRHs) 5G. Como conversor para cima/para baixo e controlador RRH, a CIU suporta a extensão da cobertura de frequência de sub-6 GHz para bandas IF altas e mmWave.
A CIU é um componente essencial de uma ampla gama de soluções 5G da Keysight. Essas soluções fornecem os recursos de estímulo e análise necessários para verificar o desempenho do transceptor (Tx) e do receptor (Rx) para chipsets, dispositivos e estações base 5G.
Valide rapidamente o desempenho do DUT over-the-air (OTA) com câmaras projetadas para diferentes casos de teste em todo o fluxo de trabalho do dispositivo.
O transceptor mmWave M1740A é um cabeçote de rádio remoto versátil que cobre várias bandas de frequência para soluções 5G da Keysight para testes em frequências mmWave.
O transceptor mmWave M1740A é um cabeçote de rádio remoto versátil que cobre várias bandas de frequência para soluções 5G da Keysight para testes em frequências mmWave.
M1740A
O transceptor mmWave M1740A é um cabeçote de rádio remoto versátil que cobre várias bandas de frequência para soluções 5G da Keysight para testes em frequências mmWave.
O transceptor M1740A mmWave para 5G é um cabeçote de rádio remoto versátil que cobre várias bandas de frequência. Ele é usado como um componente-chave de várias soluções 5G da Keysight para testes em frequências mmWave. Duas portas mmWave fornecem caminhos de transmissão e recepção entre o dispositivo em teste e o equipamento de teste e medição na solução. O M1740A deve ser usado com soluções de teste da Keysight e é normalmente usado em combinação com uma unidade de interface comum ( CIU) Keysight E7770A .
Informações adicionais sobre as soluções Keysight mmWave 5G estão disponíveis em:
Os usuários podem validar o desempenho do DUT Over-the-Air (OTA) com câmaras projetadas para diferentes casos de teste em todo o fluxo de trabalho do dispositivo.
A unidade de controle do transceptor S9165A suporta até 8 canais de sinais para a solução de emulação de canal PROPSIM da Keysight, que permite realizar ligações aeroespaciais e terrestres 5G NTN em uma única solução.
A unidade de controle do transceptor S9165A suporta até 8 canais de sinais para a solução de emulação de canal PROPSIM da Keysight, que permite realizar ligações aeroespaciais e terrestres 5G NTN em uma única solução.
S9165A
A unidade de controle do transceptor S9165A suporta até 8 canais de sinais para a solução de emulação de canal PROPSIM da Keysight, que permite realizar ligações aeroespaciais e terrestres 5G NTN em uma única solução.
A unidade de controle do transceptor Keysight S9165A é um componente de solução que funciona com outros produtos Keysight, fornecendo LO, sinais de referência e controle de comunicação para transceptores de cabeça de rádio remota Keysight.
Quando combinado com o emulador de canal RF Propsim F8820A/B e o transceptor de cabeça de rádio remota M1742A, o S9165A permite uma solução de emulação de canal de banda K, S8825A, para testar ligações de satélite aeroespaciais NTN.
O S9165A suporta até oito canais independentes, opções 010 - 080. O S9165A oferece controle USB, dois osciladores locais independentes e uma saída de frequência de referência por canal, permitindo o controle de até 8 transceptores de cabeça de rádio remota Keysight.