Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Der M1749B ist der einzige Remote Radio Head (24–49 GHz), der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit nur einem Hardware-Set unterstützt.
Der M1749B ist der einzige Remote Radio Head (24–49 GHz), der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit nur einem Hardware-Set unterstützt.
M1749B
Der M1749B ist der einzige Remote Radio Head (24–49 GHz), der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit nur einem Hardware-Set unterstützt.
Der M1749B ist der einzige Remote Radio Head, der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit einem einzigen Hardware-Set unterstützt. Zwei RF-Ports unterstützen die Tx- und Rx-Verifikation. Testen Sie Over-the-Air bei Millimeterwellenfrequenzen in den Bändern 24, 28, 39, 40 GHz und 47 GHz mit nur einem M1749B Remote Radio Head (RRH) mit absoluter Zuverlässigkeit. Verifizieren Sie die Tx- und Rx-Leistung von 5G-RFFEs, Basisstationen, Chipsätzen und Geräten unter Verwendung von Anregung und Analyse durch eine von mehreren Keysight-Plattformen. Der M1749B liefert im Vergleich zum M1749A zusätzliche +3 dBm Leistung.
Die Keysight E7770A Common Interface Unit (CIU) stellt eine bidirektionale Zwischenfrequenzschnittstelle (ZF) für das zu testende Gerät bereit.
Die Keysight E7770A Common Interface Unit (CIU) stellt eine bidirektionale Zwischenfrequenzschnittstelle (ZF) für das zu testende Gerät bereit.
E7770A
Die Keysight E7770A Common Interface Unit (CIU) stellt eine bidirektionale Zwischenfrequenzschnittstelle (ZF) für das zu testende Gerät bereit.
Die Keysight E7770A Common Interface Unit (CIU) stellt eine bidirektionale Zwischenfrequenz-Schnittstelle (ZF) zum Prüfling (DUT) bereit, indem sie ein Sub-6-GHz-Uplink- oder -Downlink-HF-Signal in ein ZF-Signal von 6 bis 12 GHz oder 7,7 bis 14,5 GHz auf- oder abtariert (up- bzw. down-converte). Diese Lösung liefert Ihnen die Steuerung, Leistung und den Eingang für die Oszillatorfrequenz (LO) für den Keysight M1740A Millimeterwellen-Transceiver (mmWave) für 5G Remote Radio Heads (RRHs). Als Auf-/Abwärtswandler und RRH-Controller unterstützt die CIU die Erweiterung der Frequenzabdeckung von Sub-6-GHz auf hohe ZF- und mmWave-Bänder.
Die CIU ist eine Schlüsselkomponente einer breiten Palette von Keysight 5G-Lösungen. Diese Lösungen bieten die notwendigen Stimulus- und Analysefunktionen, um die Leistung von Transceivern (Tx) und Receivern (Rx) für 5G-Chipsätze, -Geräte und -Basisstationen zu überprüfen.
Die Leistung des Prüflings kann schnell und unkompliziert per Funk (OTA) mit Kammern validiert werden, die für verschiedene Testfälle im gesamten Geräte-Workflow ausgelegt sind.
Der M1740A mmWave-Transceiver ist ein vielseitiger Remote Radio Head, der mehrere Frequenzbänder abdeckt und für Keysight 5G-Lösungen zum Testen bei mmWave-Frequenzen geeignet ist.
Der M1740A mmWave-Transceiver ist ein vielseitiger Remote Radio Head, der mehrere Frequenzbänder abdeckt und für Keysight 5G-Lösungen zum Testen bei mmWave-Frequenzen geeignet ist.
M1740A
Der M1740A mmWave-Transceiver ist ein vielseitiger Remote Radio Head, der mehrere Frequenzbänder abdeckt und für Keysight 5G-Lösungen zum Testen bei mmWave-Frequenzen geeignet ist.
Der Keysight M1740A Millimeterwellen-Transceiver (mmWave) für 5G ist ein vielseitiger Remote Radio Head, der mehrere Frequenzbänder abdeckt. Zwei mmWave-Ports stellen Sende- und Empfangspfade zwischen dem Prüfling (DUT) und den Test- und Messgeräten in der Lösung bereit. Verwenden Sie den M1740A mmWave-Transceiver zusammen mit der Keysight E7770A Common Interface Unit (CIU). Validieren Sie die DUT-Leistung problemlos in Over-the-Air-Tests (OTA) mit Prüfkammern, die für verschiedene Testfälle über den gesamten Gerätelebenszyklus hinweg ausgelegt sind.
Der multibandfähige M1740A Remote Radio Head (RRH) von Keysight ermöglicht Anwendern zuversichtliche Over-the-Air-Tests (OTA) in Millimeterwellen-Frequenzbändern (mmWave), einschließlich der Bänder bei 24, 28, 39 und 40 GHz. Der M1740A unterstützt als einziges Gerät bidirektionale Tests über vier mmWave-Frequenzbänder hinweg mit einem einzigen Hardware-Setup.
Überprüfen Sie die Leistung von Sender (Tx) und Empfänger (Rx) von 5G RFFEs, Basisstationen, Chipsätzen und Geräten einschließlich UE Power Class 1 Fixed Wireless Access (FWA)-Geräten wie z. B. Kundengeräten (CPE) mithilfe von Stimuli und Analysen, die von einer der verschiedenen Keysight-Plattformen bereitgestellt werden.
Der Keysight M1749A ist ein Remote Radio Head, der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit einem einzigen Hardware-Set unterstützt.
Der Keysight M1749A ist ein Remote Radio Head, der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit einem einzigen Hardware-Set unterstützt.
M1749A
Der Keysight M1749A ist ein Remote Radio Head, der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit einem einzigen Hardware-Set unterstützt.
Der M1749A ist ein Remote Radio Head, der bidirektionale Tests in fünf mmWellen-Frequenzbändern mit einem Hardwaresatz unterstützt. Zwei RF-Ports unterstützen die Sender- und Empfängerüberprüfung. Testen Sie Over-the-Air bei mmWellen-Frequenzen in den Frequenzbändern 24, 28, 39, 40 GHz und 47 GHz mit nur einem M1749A Remote Radio Head (RRH) absolut verlässlich. Überprüfen Sie die Sender- und Empfängerleistung von 5G-RFFEs, Basisstationen, Chipsätzen und Geräten mithilfe von Stimulus und Analyse, die von einer von mehreren Keysight-Plattformen bereitgestellt werden.
Die S9165A Transceiver Control Unit unterstützt bis zu 8 Signalkanäle für die PROPSIM-Kanalemulationslösung von Keysight, mit der Sie 5G-NTN-Luft- und Erdverbindungen in einer einzigen Lösung realisieren können.
Die S9165A Transceiver Control Unit unterstützt bis zu 8 Signalkanäle für die PROPSIM-Kanalemulationslösung von Keysight, mit der Sie 5G-NTN-Luft- und Erdverbindungen in einer einzigen Lösung realisieren können.
S9165A
Die S9165A Transceiver Control Unit unterstützt bis zu 8 Signalkanäle für die PROPSIM-Kanalemulationslösung von Keysight, mit der Sie 5G-NTN-Luft- und Erdverbindungen in einer einzigen Lösung realisieren können.
Die Keysight S9165A Transceiver Control Unit ist eine Lösungskomponente, die mit anderen Keysight-Produkten zusammenarbeitet und LO-, Referenzsignale und Kommunikationssteuerung für Keysight Remote Radio Head Transceiver bereitstellt.
In Kombination mit dem Propsim RF-Kanalemulator F8820A/B und dem Remote Radio Head Transceiver M1742A ermöglicht S9165A eine K-Band-Kanalemulationslösung, S8825A, zum Testen von NTN-Satellitenverbindungen für die Luft- und Raumfahrt.
Die S9165A unterstützt bis zu acht unabhängige Kanäle, Optionen 010 - 080. Die S9165A bietet USB-Steuerung, zwei unabhängige lokale Oszillatoren und einen Referenzfrequenzausgang pro Kanal, wodurch die Steuerung von bis zu 8 Keysight Remote Radio Head Transceivern ermöglicht wird.