Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
M1749Bは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯での双方向テストをサポートする唯一のリモート無線ヘッド(24~49 GHz)です。
M1749Bは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯での双方向テストをサポートする唯一のリモート無線ヘッド(24~49 GHz)です。
M1749B
M1749Bは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯での双方向テストをサポートする唯一のリモート無線ヘッド(24~49 GHz)です。
M1749Bは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯での双方向テストに対応する唯一のリモート無線ヘッドです。 2つのRFポートでTxとRxの検証をサポートします。 M1749Bリモート無線ヘッド(RRH)1台で、24、28、39、40 GHzおよび47 GHz帯のミリ波周波数の無線テストを確実に実施します。 キーサイトの複数のプラットフォームのいずれかが提供するスティミュラスおよび解析を使用して5G RFFE、基地局、チップセット、デバイスのTx/Rx性能を検証します。 M1749Aに比べ、M1749Bはさらに+3dBmのパワーを提供します。
Keysight E7770A共通インターフェースユニット(CIU)は、被試験デバイス(DUT)に双方向の中間周波数(IF)インターフェースを提供します。
Keysight E7770A共通インターフェースユニット(CIU)は、被試験デバイス(DUT)に双方向の中間周波数(IF)インターフェースを提供します。
E7770A
Keysight E7770A共通インターフェースユニット(CIU)は、被試験デバイス(DUT)に双方向の中間周波数(IF)インターフェースを提供します。
キーサイトE7770A共通インターフェースユニット(CIU)は、6 GHz未満のアップリンクまたはダウンリンクRF信号を6~12 GHzあるいは7.7~14.5 GHzのIF信号にアップまたはダウンコンバートすることにより、被試験デバイス(DUT)に双方向の中間周波数(IF)インターフェースを提供します。 このソリューションにより、5Gリモート無線ヘッド(RRH)用のキーサイトM1740Aミリ波(mmWave)トランシーバーへの制御、電力、局部発振器の周波数入力が得られます。 アップ/ダウンコンバーターおよびRRHコントローラーとして、CIUは、6 GHz未満から高IFおよびミリ波帯域への周波数カバレッジの拡張をサポートします。
CIUは、キーサイトの5Gソリューションに広く使われる主要コンポーネントです。これらのソリューションは、5Gチップセット、デバイス、基地局のトランシーバー(Tx)およびレシーバー(Rx)の性能を検証するために必要な信号および分析機能を提供します。
デバイスワークフロー全体のさまざまなテストケース用に設計されたチャンバーで、無線(OTA)でのDUTの性能を迅速に検証します
M1740Aミリ波トランシーバーは、キーサイト5Gソリューションがミリ波周波数でテストするための、複数の周波数帯をカバーする汎用リモート無線ヘッドです。
M1740Aミリ波トランシーバーは、キーサイト5Gソリューションがミリ波周波数でテストするための、複数の周波数帯をカバーする汎用リモート無線ヘッドです。
M1740A
M1740Aミリ波トランシーバーは、キーサイト5Gソリューションがミリ波周波数でテストするための、複数の周波数帯をカバーする汎用リモート無線ヘッドです。
Keysight M1740A 5G用ミリ波トランシーバーは、複数の周波数バンドをカバーする汎用リモート無線ヘッドです。 このソリューションでは、2つのミリ波ポートが被試験デバイスと電子計測機器の間の送受信経路を提供します。 Keysight E7770A 共通インターフェースユニット(CIU)と組み合わせてご使用ください。 デバイスのワークフローにわたるさまざまなテストケースに対応したチャンバーにより、OTA(無線)テストでのDUT性能を容易に検証できます。
キーサイトのマルチバンドM1740Aリモート無線ヘッド(RRH)は、24、28、39、40 GHz帯を含むミリ波(millimeter-wave)周波数帯のOTA(無線)を確実にテストすることができます。 M1740Aは、1つのハードウェアセットで4つのミリ波周波数帯域の双方向のテストを独自にサポートします。
5G RFFE、基地局、チップセット、および顧客構内設備(CPE)などのUEパワープラス1固定無線アクセス(FWA)デバイスを含むデバイスのトランスミッター(Tx)およびレシーバー(Rx)の性能を、いくつかのキーサイトのプラットフォームのうちの1つによる信号と解析を使用して検証します。
キーサイトM1749Aは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯域における双方向テストをサポートするリモート無線ヘッドです。
キーサイトM1749Aは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯域における双方向テストをサポートするリモート無線ヘッドです。
M1749A
キーサイトM1749Aは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯域における双方向テストをサポートするリモート無線ヘッドです。
M1749Aは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯域における双方向テストをサポートするリモート無線ヘッドです。2つのRFポートがTxおよびRxの検証をサポートします。1台のM1749Aリモート無線ヘッド(RRH)を使用して、24、28、39、40 GHz、および47 GHz帯域のミリ波周波数でOTA(Over-the-Air)テストを確実に行うことができます。複数のキーサイトプラットフォームが提供する刺激と解析を使用して、5G RFFE、基地局、チップセット、およびデバイスのTxおよびRx性能を検証します。
S9165A トランシーバー制御ユニットは、キーサイト PROPSIMチャネル ソリューション向けに最大8チャネルの信号をサポートし、単一ソリューション 5G および地上リンクの実装を可能にします。
S9165A トランシーバー制御ユニットは、キーサイト PROPSIMチャネル ソリューション向けに最大8チャネルの信号をサポートし、単一ソリューション 5G および地上リンクの実装を可能にします。
S9165A
S9165A トランシーバー制御ユニットは、キーサイト PROPSIMチャネル ソリューション向けに最大8チャネルの信号をサポートし、単一ソリューション 5G および地上リンクの実装を可能にします。
キーサイト S9165Aトランシーバー制御ユニットは、他のキーサイト製品と連携し、キーサイトのリモート無線ヘッドトランシーバー向けにLO、リファレンス信号、および通信制御を提供するソリューションコンポーネントです。
F8820A/B Propsim RFチャネルエミュレータおよびM1742Aリモート無線ヘッドトランシーバと組み合わせることで、S9165AはNTN航空宇宙衛星リンクのテスト向けにKバンドチャネルエミュレーションソリューションS8825Aを実現します。
S9165Aは、オプション010~080で最大8つの独立したチャネルをサポートします。S9165Aは、USB制御、2つの独立したローカルオシレータ、およびチャネルごとに1つの基準周波数出力を提供し、最大8台のキーサイト・リモート・ラジオ・ヘッド・トランシーバを制御できます。