Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용하여 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다.
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용하여 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다.
M1749B는 하나의 하드웨어 세트를 사용하여 다섯 개의 mmWave 주파수 대역에서의 양방향 테스트를 지원하는 유일한 원격 무선 헤드입니다. 두 개의 RF 포트가 Tx 및 Rx 검증을 지원합니다. M1749B 원격 무선 헤드(RRH) 하나를 사용하여 24, 28, 39, 40 GHz, 47 GHz 대역, mmWave 주파수에서 자신감을 가지고 OTA(Over The Air) 테스트를 수행할 수 있습니다. 여러 키사이트 플랫폼 중 하나로 제공되는 자극 및 분석을 사용하여 5G RFFE, 기지국, 칩셋 및 디바이스의 Tx 및 Rx 성능을 검증할 수 있습니다. M1749B는 M1749A와 비교할 때 +3dBm의 전력을 추가로 제공합니다.
키사이트 E7770A 공통 인터페이스 유닛(CIU)은 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다.
키사이트 E7770A 공통 인터페이스 유닛(CIU)은 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다.
E7770A 공통 인터페이스 장치(CIU)는 6GHz 이하 업링크 또는 다운링크 RF 신호를 6~12GHz IF 신호로 상향 변환하거나 하향 변환하여 테스트 대상 디바이스에 양방향 중간 주파수(IF) 인터페이스를 제공합니다. 또한 IF 신호를 mmWave 주파수 대역으로 상향 변환하고 mmWave 주파수 대역을 IF로 하향 변환하는 5G용 M1740A mmWave 송수신기 원격 무선 헤드(RRH)에 제어, 전력 및 로컬 오실레이터 주파수 입력을 제공합니다. CIU는 상향/하향 컨버터와 RRH 컨트롤러로서 6GHz 이하의 낮은 대역부터 높은 IF(6~12GHz) 대역 및 mmWave 대역까지 주파수 커버리지 확장을 지원합니다.
CIU는 넓은 범위의 키사이트 5G 솔루션의 핵심 컴포넌트입니다. 이들 솔루션은 5G 칩셋, 디바이스 및 기지국의 송수신기(Tx) 및 수신기(Rx) 성능을 확인하기 위해 필요한 자극 및 분석 기능을 제공합니다.
사용자는 디바이스 워크플로 전체에 걸쳐 다양한 테스트 사례를 위해 설계된 챔버로 DUT 성능 OTA(Over-the-Air)를 검증할 수 있습니다.
M1740A mmWave 트랜시버는 여러 주파수 대역에 사용할 수 있는 다용도 원격 무선 헤드로, mmWave 주파수에서 테스트할 수 있는 키사이트 5G 솔루션입니다.
M1740A mmWave 트랜시버는 여러 주파수 대역에 사용할 수 있는 다용도 원격 무선 헤드로, mmWave 주파수에서 테스트할 수 있는 키사이트 5G 솔루션입니다.
키사이트 M1740A 밀리미터파(mmWave) 트랜시버(5G용)는 여러 주파수 대역에 사용할 수 있는 다용도 원격 무선 헤드입니다. 두 개의 mmWave 포트가 테스트 대상 디바이스와 테스트/측정 장비 간 송신 및 수신 경로를 제공합니다. 키사이트 E7770A CIU(common interface unit)와 함께 M1740A mmWave 트랜시버를 사용하십시오. 디바이스 워크플로의 여러 테스트 사례를 고려하여 설계된 챔버로 DUT OTA(over-the-air) 성능 테스트를 쉽게 검증할 수 있습니다.
키사이트의 다중 대역 M1740A 원격 무선 헤드(RRH)를 사용하면 24, 28, 39, 40 GHz 대역을 포함한 밀리미터파(mmWave) 주파수 대역에서 자신감을 가지고 OTA(over-the-air) 테스트를 수행할 수 있습니다. M1740A는 하나의 하드웨어 세트를 갖는 네 개의 mmWave 주파수 대역에서 양방향 테스트를 지원합니다.
여러 키사이트 플랫폼 중 하나로 제공되는 자극 및 분석을 사용하여 고급 자극 장비(CPE)와 같은 UE 전력 등급 1 고정 무선 액세스(FWA) 디바이스를 포함하여 5G RFFE, 기지국, 칩셋 및 디바이스의 송신기(Tx) 및 수신기(Rx) 성능을 검증합니다.
키사이트 M1749A는 단일 하드웨어 세트로 5개의 밀리미터파 주파수 대역에서 양방향 테스트를 지원하는 원격 무선 헤드입니다.
키사이트 M1749A는 단일 하드웨어 세트로 5개의 밀리미터파 주파수 대역에서 양방향 테스트를 지원하는 원격 무선 헤드입니다.
M1749A
키사이트 M1749A는 단일 하드웨어 세트로 5개의 밀리미터파 주파수 대역에서 양방향 테스트를 지원하는 원격 무선 헤드입니다.
M1749A는 하나의 하드웨어 세트로 5개 밀리미터파 주파수 대역에서 양방향 테스트를 지원하는 원격 무선 헤드(Remote Radio Head)입니다. 두 개의 RF 포트는 Tx 및 Rx 검증을 지원합니다. 하나의 M1749A 원격 무선 헤드(RRH)를 사용하여 24, 28, 39, 40GHz 및 47GHz 대역의 밀리미터파 주파수에서 무선으로 안정적으로 테스트할 수 있습니다. 여러 키사이트 플랫폼 중 하나에서 제공하는 자극 및 분석을 사용하여 5G RFFE, 기지국, 칩셋 및 디바이스의 Tx 및 Rx 성능을 검증하십시오.
S9165A 트랜시버 제어 장치는 키사이트 PROPSIM 채널 에뮬레이션 솔루션을 위해 최대 8채널의 신호를 지원하며, 이를 통해 단일 솔루션으로 5G 항공우주 및 지상 링크를 구현할 수 있습니다.
S9165A 트랜시버 제어 장치는 키사이트 PROPSIM 채널 에뮬레이션 솔루션을 위해 최대 8채널의 신호를 지원하며, 이를 통해 단일 솔루션으로 5G 항공우주 및 지상 링크를 구현할 수 있습니다.
S9165A
S9165A 트랜시버 제어 장치는 키사이트 PROPSIM 채널 에뮬레이션 솔루션을 위해 최대 8채널의 신호를 지원하며, 이를 통해 단일 솔루션으로 5G 항공우주 및 지상 링크를 구현할 수 있습니다.
키사이트 S9165A 트랜시버 제어 장치는 키사이트 원격 무선 헤드 트랜시버에 LO, 기준 신호 및 통신 제어를 제공하는 다른 키사이트 제품과 함께 작동하는 솔루션 구성 요소입니다.
F8820A/B Propsim RF 채널 에뮬레이터 및 M1742A 원격 무선 헤드 트랜시버와 결합하면 S9165A는 NTN 항공우주 위성 링크 테스트를 위한 K-대역 채널 에뮬레이션 솔루션인 S8825A를 구현합니다.
S9165A는 최대 8개의 독립 채널(옵션 010 - 080)을 지원합니다. S9165A는 USB 제어, 두 개의 독립적인 국부 발진기, 채널당 하나의 기준 주파수 출력을 제공하여 최대 8개의 키사이트 원격 무선 헤드 트랜시버를 제어할 수 있습니다.