Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 사용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 전반에 걸쳐 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
S9165A 트랜시버 제어 장치는 키사이트 PROPSIM 채널 에뮬레이션 솔루션을 위해 최대 8채널의 신호를 지원하며, 이를 통해 단일 솔루션으로 5G 항공우주 및 지상 링크를 구현할 수 있습니다.
Frequency range
6 GHz or 7.25 GHz
MIMO Topology
N/A
Maximum RF bandwidth
1200 MHz
Maximum number of channels
8
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트 S9165A 트랜시버 제어 장치는 키사이트 원격 무선 헤드 트랜시버에 LO, 기준 신호 및 통신 제어를 제공하는 다른 키사이트 제품과 함께 작동하는 솔루션 구성 요소입니다.
F8820A/B Propsim RF 채널 에뮬레이터 및 M1742A 원격 무선 헤드 트랜시버와 결합하면 S9165A는 NTN 항공우주 위성 링크 테스트를 위한 K-대역 채널 에뮬레이션 솔루션인 S8825A를 구현합니다.
S9165A는 최대 8개의 독립 채널(옵션 010 - 080)을 지원합니다. S9165A는 USB 제어, 두 개의 독립적인 국부 발진기, 채널당 하나의 기준 주파수 출력을 제공하여 최대 8개의 키사이트 원격 무선 헤드 트랜시버를 제어할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.